(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“フレックスルーペマグネット”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“フレックスルーペマグネット”

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,715円 ~ 17,759円  特別価格 
税込価格
18,387円 ~ 19,535円  特別価格 

【特長】・マグネット式なので、スチール板などに固定できます。・フレキシブル部は...

詳細情報を確認する

  • レンズ径(mm):
    53.5
  • LEDライト有無:
  • 吸着力(N):
    320
  • マグネット幅×奥行×高さ(mm):
    40×30×35
  • 全高(mm):
    320
  • 質量(g):
    320.000
  • レンズ寸法(mm):
    φ53.5

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
倍率(倍)
トラスココード
JANコード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.8
302-9271
4533602002661
レンズ:光学ガラス

1個

16,715円

15,162

( 16,678円 )

1日目

3.5
302-9280
4533602002678
-

1個

17,759( 19,535円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット式なので、スチール板などに固定できます。
・フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。
【用途】
・諸検査、精密部品の組立、修理、作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“フレックスルーペマグネット”

“フレックスルーペマグネット”

    マグネットレンズ CMR-2A

    マグネットレンズ CMR-2A

      “ハイパワーフレックスルーペマグネット”

      “ハイパワーフレックスルーペマグネット”

        LEDライト付き拡大鏡

        LEDライト付き拡大鏡

          マグネットルーペ(2X)

          マグネットルーペ(2X)

            マグネット付拡大鏡(2X)

            マグネット付拡大鏡(2X)

              LEDライト付大型スタンドルーペCMS-130

              LEDライト付大型スタンドルーペCMS-130

                マグネットメタルノズルホルダ

                マグネットメタルノズルホルダ

                  C形止め輪(軸用)(JIS規格) 磐田電工製

                  C形止め輪(軸用)(JIS規格) 磐田電工製

                    LEDライトルーペ(アーム:約310mm)

                    LEDライトルーペ(アーム:約310mm)

                      ベベル形止め輪(軸用)

                      ベベル形止め輪(軸用)

                        C形止め輪(軸用)JIS 磐田電工製

                        C形止め輪(軸用)JIS 磐田電工製

                          ダブルクリップ 大 CP-103 ブラック 100個

                          ダブルクリップ 大 CP-103 ブラック 100個

                            メーカー 京葉光器 テクノプラン 京葉光器 ノガ・ウォーターズ 池田レンズ工業 トラスコ中山 アズワン VERTEX SUNCO アズワン オチアイ SUNCO プラス
                            通常価格 16,715円 11,670円 25,072円 25,000円 6,060円 10,328円 23,000円 8,977円 986円 18,711円 260円 77円 1,877円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            レンズ径(mm) 53.5 103 53.5 53.5 100 100 - - - - - - -
                            LEDライト有無 - - - - - - -
                            吸着力(N) 320 784 320 - - 800 - - - - - - -
                            マグネット幅×奥行×高さ(mm) 40×30×35 - 40×30×35 - 52X45X20 50×60×55 - - - - - - -
                            全高(mm) 320 - 320 - 390 482 - - - - - - -

                            “フレックスルーペマグネット”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡大鏡付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました