(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットルーペ(2X)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットルーペ(2X)

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,060円
税込単価
6,666円

【特長】・作業時には両手が使えるスタンドタイプのルーペです・細かい作業、工場内...

詳細情報を確認する

  • レンズ径(mm):
    100
  • LEDライト有無:
  • マグネット幅×奥行×高さ(mm):
    52X45X20
  • 全高(mm):
    390
  • 商品倍率(倍):
    2倍(小玉4倍)
  • トラスココード:
    321-6268
  • 質量(g):
    288

型番

1720-PM 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1720-PM

10

1個

6,060( 6,666円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業時には両手が使えるスタンドタイプのルーペです
・細かい作業、工場内の検査に便利です
・4倍小玉レンズ付です
【用途】
・マグネット付なので機械に直接貼り付けることが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットルーペ(2X)の型番1720-PMのページです。
型番1720-PMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットルーペ(2X)

マグネットルーペ(2X)

    マグネットレンズ CMR-2A

    マグネットレンズ CMR-2A

      “ハイパワーフレックスルーペマグネット”

      “ハイパワーフレックスルーペマグネット”

        “フレックスルーペマグネット”

        “フレックスルーペマグネット”

          LEDライト付き拡大鏡

          LEDライト付き拡大鏡

            マグネット付拡大鏡(2X)

            マグネット付拡大鏡(2X)

              マグスタンドルーペ SL-09(ハードコートレンズ)

              マグスタンドルーペ SL-09(ハードコートレンズ)

                補償導線 VG/WHシリーズ

                補償導線 VG/WHシリーズ

                  サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース3m

                  サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース3m

                    ハンドルブリケーター用パーツ FTK

                    ハンドルブリケーター用パーツ FTK

                      高圧ゴムホース H3/8シリーズ

                      高圧ゴムホース H3/8シリーズ

                        メーカー 池田レンズ工業 テクノプラン 京葉光器 京葉光器 ノガ・ウォーターズ トラスコ中山 エンジニア 坂口電熱 サカエ富士 トラスコ中山 理研機器
                        通常価格 6,060円 11,670円 25,072円 16,715円 25,000円 10,328円 5,737円 15,642円 18,059円 795円 12,375円
                        通常出荷日 1日目   7日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目~  
                        レンズ径(mm) 100 103 53.5 53.5 53.5 100 - - - - -
                        LEDライト有無 - - - - -
                        マグネット幅×奥行×高さ(mm) 52X45X20 - 40×30×35 40×30×35 - 50×60×55 - - - - -
                        全高(mm) 390 - 320 320 - 482 - - - - -
                        商品倍率(倍) 2倍(小玉4倍) - - - - - - - - - -

                        マグネットルーペ(2X)のレビュー

                        評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                        細部加工用
                        評価 2.0満足度:2.02021/12/22
                        細かい物の拡大用に購入しました
                        拡大率は大きくみえてとてもいいのですがアーム部分が樹脂製で
                        機器のちょっとした振動で揺れてちょっと目がまわります

                        もっと読む 閉じる

                        ミスミからのコメント

                        この度は下記貴重な商品レビューをいただきまして、誠にありがとうございます。
                        商品仕様に関して、いただいたご意見をもとにご満足いただけるようなラインナップを取り揃えていけるよう
                        拡充に努めてまいります。

                        お手数をおかけいたしますが、その他ご要望・ご希望がございましたら、
                        ぜひいただけますと幸いでございます。

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        拡大鏡付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました