(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MP形 マグパッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MP形 マグパッド

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,600円 ~ 8,711円
税込価格
7,260円 ~ 9,582円

【特長】・強力なマグネットを埋め込んだ、透明アクリル板です。・保持が堅固で、し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットホルダ
  • ハンドル有無:
  • ねじ穴有無:
  • 寸法:高(mm):
    9
  • 寸法:巾(mm):
    66
  • 用途:
    ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具
  • 特長1:
    磁力のON/OFFはレバーで操作でき、機械テープルへの着脱が容易
  • 特長2:
    ドレッサの取付角度が自在にできる
  • 特長3:
    ドレッサの取付金具は、マグネットホルダ台の側面と上面へネジ止め取付が可能

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
吸着力(N)
寸法:長(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200(20kgf)
56
406-4224
70

1個

6,600( 7,260円 )

1日目

250(25kgf)
86
406-4232
110

1個

8,711( 9,582円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なマグネットを埋め込んだ、透明アクリル板です。
・保持が堅固で、しかも、ワイヤ位置を認視しながら取付けられます。
・メカニカルなクランプを要せず、着脱は能率的でワークを傷付けることもありません。
・ワーク形状に応じて選べる様、各種あります。
・錆の心配はなく磁力は半永久的芯ため、繰返し使用に耐え経済的です。
【用途】
・マグパッド(R)は、ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具です。
・切り出し作業終了の直前直後での、分断ワークの変位や片側落下を防止する、定位保持具としても応用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MP形 マグパッド

MP形 マグパッド

    永磁ホルダー丸型(強力薄型)

    永磁ホルダー丸型(強力薄型)

      マグネットホルダ(アルニコ磁石・ハンドル付)

      マグネットホルダ(アルニコ磁石・ハンドル付)

        マグネットホルダ 最高使用温度80℃

        マグネットホルダ 最高使用温度80℃

          永磁ホルダー 丸型 塗装仕様(耐熱型) CPH

          永磁ホルダー 丸型 塗装仕様(耐熱型) CPH

            マグネットホルダ(強力形)

            マグネットホルダ(強力形)

              薄型永磁ホルダ

              薄型永磁ホルダ

                簡易型マグネットホルダ 丸

                簡易型マグネットホルダ 丸

                  永磁ホルダー 角型 塗装仕様(耐熱型) CPH

                  永磁ホルダー 角型 塗装仕様(耐熱型) CPH

                    マグネットホルダー丸型 塗装仕様

                    マグネットホルダー丸型 塗装仕様

                      簡易型マグネットホルダ 角

                      簡易型マグネットホルダ 角

                        マグネットフック(ネオジム磁石、固定タイプ)

                        マグネットフック(ネオジム磁石、固定タイプ)

                          マグネットホルダ 最高使用温度250℃

                          マグネットホルダ 最高使用温度250℃

                            メーカー カネテック テクノプラン トラスコ中山 トラスコ中山 テクノプラン カネテック 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) テクノプラン テクノプラン 新潟精機(SK) サンケーキコム トラスコ中山
                            通常価格 6,600円 1,375円 2,610円 1,020円 4,495円 5,070円 973円 460円 3,929円 1,277円 159円 2,700円 1,130円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ マグネットホルダ 加工用永磁マグネットホルダ 加工用マグネットホルダ 加工用マグネットホルダ 加工用永磁マグネットホルダ マグネットホルダ 加工用永磁マグネットホルダ マグネットツールホルダ 加工用永磁マグネットホルダ 加工用永磁マグネットホルダ マグネットツールホルダ その他 加工用マグネットホルダ
                            ハンドル有無 - - - -
                            ねじ穴有無 - - - -
                            寸法:高(mm) 9 - - - - - - - - - - - -
                            寸法:巾(mm) 66 - - - - - - - - - - - -

                            MP形 マグパッドのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品加工時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/15
                            自社で製品を加工して切落とす際に、落ち止め防止用として使用しています。今回は今まで使っていた商品と同じ物を購入しました。ミスミは普段から使っていて、ミスミにたまたま商品あったので注文購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました