(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

桝形ブロック(KYB形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KYB-13A
桝形ブロック(KYB形) コウサクヨウホジグット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
141,835円
税込単価
156,019円

【特長】・上面(V面)の一面吸着が可能です。・切換レバーは脱着可能です(六角穴...

詳細情報を確認する

  • ブロック形状:
    桝形
  • 商品タイプ:
    マグネットブロック
  • 吸着面:
    上面 / V面
  • 用途:
    ケガキ、軽加工、三次元測定機、及び各種計測、計測システムなどの保持具
  • 特長1:
    上面(V面)・両側面の三面吸着が可能
  • 特長2:
    防滴、耐油構造
  • 特長3:
    切換レバーは脱着可能

型番

KYB-13A 解除

Loading...

 
商品情報を表示

KYB-13A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
マグネット吸着力(N)
寸法:B(mm)
寸法:L(mm)
寸法:a(mm)
寸法:H(mm)
使用可能径
トラスココード
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KYB-13A

400(40kgf)以上
125
125
125
125
φ13~φ50
341-9070
8
10

1個

141,835( 156,019円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面(V面)の一面吸着が可能です。
・切換レバーは脱着可能です(六角穴対辺lま8mm)。
・防滴、耐油構造です。
・特級精度仕上げにも対応致します。
・予めご相談下さい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

桝形ブロック(KYB形)の型番KYB-13Aのページです。
型番KYB-13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

桝形ブロック(KYB形)

桝形ブロック(KYB形)

    マグネットV形ホルダ

    マグネットV形ホルダ

      四面吸着形永磁ミニチャック

      四面吸着形永磁ミニチャック

        二面吸着V形ホルダ

        二面吸着V形ホルダ

          MM形 フリーブロック

          MM形 フリーブロック

            マグネットVブロックホルダ

            マグネットVブロックホルダ

              マグネット付Vブロック MV-70G

              マグネット付Vブロック MV-70G

                チャックブロック

                チャックブロック

                  KMV-M形 永磁ミニVブロック

                  KMV-M形 永磁ミニVブロック

                    枡型ブロック CSB

                    枡型ブロック CSB

                      マグネットVブロック

                      マグネットVブロック

                        V形チャックブロック(非磁性磁気誘導タイプ)

                        V形チャックブロック(非磁性磁気誘導タイプ)

                          KMV型マグネットブロック

                          KMV型マグネットブロック

                            メーカー カネテック カネテック カネテック カネテック カネテック ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ カネテック テクノプラン カネテック カネテック カネテック
                            通常価格 75,689円 27,516円 267,997円 99,042円 89,899円 9,086円 20,998円 13,130円 99,070円 74,131円 80,775円 50,647円 51,897円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブロック形状 桝形 - - - - - V形 - - 桝形 - - V形
                            商品タイプ マグネットブロック マグネットブロック 永磁ミニチャック マグネットブロック マグネットブロック - マグネットブロック - マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック
                            吸着面 上面 / V面 上面 / 底面 / 後面 / V面 上面 / 両側面 / 底面 上面 / 両側面 / 底面 / 後面 / V面 - - - - V面 上面 / 両側面 上面 / 後面 / V面 両側面 / V面 上面
                            用途 ケガキ、軽加工、三次元測定機、及び各種計測、計測システムなどの保持具 丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時、三次元測定機、及び各種計測、計測システムなど保持具 研削、穴ぐり、切削、溶接、組立などで加工物を保持するのに適す 丸棒のケガキから切削工具まで幅広い用途で保持具として使用可能 ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工をしたい場合に - - - 光学測定機器等において、小径丸棒を吸着する際に使用(非防水型) - ケガキ、軽加工、三次元測定機、及び各種計測、計測システムなどの保持具 マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のワークの側面など、チャック作業面のみでは吸着し難い形状のワークを吸着させたい場合の補助具として使用する -
                            特長1 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能 - 四面吸着ができるユニークな万能タイプの身にチャック ホルダ固定位置を変えずにワークのみ脱着交換が可能なため、効率よく作業が行える 吸着面は出荷時の表面から10mmまで切除加工が可能 - - - 2台1対で、吸着面と他の使用面全てが精度仕上げされている - 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能 製品そのものには磁気はないので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導し、ワークを吸収させる -

                            桝形ブロック(KYB形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KYB-10A
                            KYB-15A
                            KYB-18A
                            KYB-20A
                            KYB-8A
                            KYB-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?マグネット吸着力
                            (N)
                            寸法:B
                            (mm)
                            寸法:L
                            (mm)
                            寸法:a
                            (mm)
                            寸法:H
                            (mm)
                            使用可能径 トラスココード 質量
                            (kg)

                            98,867円

                            ( 108,754円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10343(35kgf)以上100100100100φ13~φ50406-39116

                            152,963円

                            ( 168,259円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10589(60kgf)以上150150150150φ14~φ66406-392912

                            187,143円

                            ( 205,857円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10600(60kgf)以上180180180180φ14~φ66341-908816

                            208,623円

                            ( 229,485円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            -785(80kgf)以上200200200200φ14~φ66457-530022

                            75,689円

                            ( 83,258円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10180(18kgf)以上80808080φ10~φ32341-90962.5

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------

                            マグネットブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました