(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

桝形ブロック(KYA形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

桝形ブロック(KYA形)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
113,802円 ~ 177,624円
税込価格
125,182円 ~ 195,386円

【特長】・ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。・特級精度仕上げにも対応し...

詳細情報を確認する

  • ブロック形状:
    桝形
  • 商品タイプ:
    マグネットブロック
  • 吸着面:
    上面 / 両側面 / V面
  • 用途:
    ケガキ、軽加工、三次元測定機、及び各種計測、計測システムなどの保持具
  • 特長1:
    上面(V面)・両側面の三面吸着が可能
  • 特長2:
    防滴、耐油構造
  • 特長3:
    切換レバーは脱着可能

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
マグネット吸着力(N)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
寸法:B(mm)
寸法:L(mm)
寸法:Le(mm)
寸法:a(mm)
寸法:H(mm)
使用可能径
トラスココード
JANコード
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
V溝①:120/V溝②:100
80
80
80
80
80
60
20
80
V溝①:φ10~φ25/V溝②:φ8~φ15
392-7181
4544554007895
3.5
10

1個

113,802( 125,182円 )

1日目

V溝①:200/V溝②:120
100
100
100
100
100
72
26
100
V溝①:φ10~φ35/V溝②:φ10~φ30
406-3899
4544554007901
7
10

1個

132,775( 146,053円 )

1日目

一部当日出荷可能

V溝①:400/V溝②:400
150
150
150
150
150
107
32
150
V溝①:φ10~φ40/V溝②:φ10~φ38
406-3902
4544554007925
23
10

1個

177,624( 195,386円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。
・特級精度仕上げにも対応します。
・防滴・耐油構造です。
・上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。
【用途】
・ケガキ・軽加工などの保持具。
・三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
・ケガキ、軽加工などの保持具
・放電加工での保持具
・各種計測の測定物固定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

桝形ブロック(KYA形)

桝形ブロック(KYA形)

    枡形ブロック

    枡形ブロック

      枡型ブロック CSB

      枡型ブロック CSB

        四面吸着形永磁ミニチャック

        四面吸着形永磁ミニチャック

          桝形ブロック(KYB形)

          桝形ブロック(KYB形)

            マグネットV形ホルダ

            マグネットV形ホルダ

              MM形 フリーブロック

              MM形 フリーブロック

                マグネットVブロックホルダ

                マグネットVブロックホルダ

                  マグネットVブロック

                  マグネットVブロック

                    二面吸着V形ホルダ

                    二面吸着V形ホルダ

                      チャックブロック

                      チャックブロック

                        マグネット付Vブロック MV-70G

                        マグネット付Vブロック MV-70G

                          V形チャックブロック(非磁性磁気誘導タイプ)

                          V形チャックブロック(非磁性磁気誘導タイプ)

                            メーカー カネテック ミスミ テクノプラン カネテック カネテック カネテック カネテック ミスミ カネテック カネテック ミスミ 新潟精機(SK) カネテック
                            通常価格 113,802円 52,290円 74,131円 267,997円 75,689円 27,516円 89,899円 9,086円 80,775円 99,042円 13,130円 20,998円 50,647円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ブロック形状 桝形 - 桝形 - 桝形 - - - - - - V形 -
                            商品タイプ マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック 永磁ミニチャック マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック - マグネットブロック マグネットブロック - マグネットブロック マグネットブロック
                            吸着面 上面 / 両側面 / V面 - 上面 / 両側面 上面 / 両側面 / 底面 上面 / V面 上面 / 底面 / 後面 / V面 - - 上面 / 後面 / V面 上面 / 両側面 / 底面 / 後面 / V面 - - 両側面 / V面
                            用途 ケガキ、軽加工、三次元測定機、及び各種計測、計測システムなどの保持具 - - 研削、穴ぐり、切削、溶接、組立などで加工物を保持するのに適す ケガキ、軽加工、三次元測定機、及び各種計測、計測システムなどの保持具 丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時、三次元測定機、及び各種計測、計測システムなど保持具 ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工をしたい場合に - ケガキ、軽加工、三次元測定機、及び各種計測、計測システムなどの保持具 丸棒のケガキから切削工具まで幅広い用途で保持具として使用可能 - - マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のワークの側面など、チャック作業面のみでは吸着し難い形状のワークを吸着させたい場合の補助具として使用する
                            特長1 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能 - - 四面吸着ができるユニークな万能タイプの身にチャック 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能 - 吸着面は出荷時の表面から10mmまで切除加工が可能 - 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能 ホルダ固定位置を変えずにワークのみ脱着交換が可能なため、効率よく作業が行える - - 製品そのものには磁気はないので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導し、ワークを吸収させる

                            桝形ブロック(KYA形)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            三次元測定機のワーク固定
                            評価 3.0満足度:3.02019/08/27
                            端の方の磁石の面が細くなっていて,小さな物を固定するときは不便.
                            古い製品は端も中央と同じ太さだった.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました