主柱、支柱が太いマグネットベース。【特長】・主柱、支柱が太仕様のため測定器具を...
外観(TMP-80)
取付部
品番 | 吸着力 (N) | マグネット 幅×奥行×高さ(mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|
TMP-80 | 800 | 50×60×55 | 1.5 |
寸法図
可動箇所
(1) | 炭素鋼・メッキ |
---|---|
(2) | ABS |
(3) | 炭素鋼・メッキ |
(4) | ABS |
(5) | 炭素鋼・黒染め |
仕様 | 標準型 太支柱タイプ |
ダイヤルゲージ取付穴 | φ6.0(直径6.0mm)、φ8.0(直径8.0mm)耳金付ダイヤルゲージ用 |
吸着力 | 800N |
磁石の種類 | フェライト |
マグネットベース(太支柱タイプ)の型番TMP-80のページです。
型番TMP-80に関する仕様情報を記載しております。