(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
マグネットベース(アジャスター付)
  • 数量スライド割引

マグネットベース(アジャスター付) (レビュー)

通常価格(税別)
4,067円
税込価格
4,474円
通常出荷日
1日目
アジャスター付のマグネットベース。
【特長】
・アジャスターで測定器などの保持方向を微調整できる。(微動範囲:2mm)
【用途】
・測定器の保持具として。

マグネットベース(アジャスター付)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    測定
    評価 5.0満足度:5.02022/01/28
    微調整付きでガタのないいい感じの製品だと思います。価格も同じ調整付なら安い方だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ダイヤルゲージの固定
    評価 5.0満足度:5.02021/12/31
    手事な価格の割につくりはしっかりしてて、軸の固定なども確実にできます。コスパに優れた商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベース(アジャスター付)

マグネットベース(アジャスター付)

    マグネットベース 微動付

    マグネットベース 微動付

      マグネット式ミニベース(吸着力200N)

      マグネット式ミニベース(吸着力200N)

        マグネットベース(太支柱タイプ)

        マグネットベース(太支柱タイプ)

          ミニタイプマグネットベース TMM-25

          ミニタイプマグネットベース TMM-25

            マグネットベース MB-B

            マグネットベース MB-B

              マグネットベース(ロック)

              マグネットベース(ロック)

                マグネットベース 小型ロック機能付

                マグネットベース 小型ロック機能付

                  マグネットベース ロックタイプ SB-100G

                  マグネットベース ロックタイプ SB-100G

                    マグネットベース ミニタイプ

                    マグネットベース ミニタイプ

                      マグネットベース 標準型

                      マグネットベース 標準型

                        マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

                        マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

                          ミニマグネットベース B-2

                          ミニマグネットベース B-2

                            メーカー トラスコ中山 新潟精機(SK) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 テクロック ミスミ トラスコ中山 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 4,067円 3,841円 4,461円 5,570円 7,206円 6,268円 5,885円 8,466円 8,724円 3,887円 3,653円 5,508円 6,800円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) - マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ)
                            吸着力(N) 800 800 200 800 250 800 約1000 250 1000 250 800 800 80
                            測定器取付 φ6、φ8、耳付 φ6、φ8 φ6 φ6、φ8、耳付 φ6 - φ6、φ8 φ6、φ8 φ6、φ8 φ6 φ6、φ8 φ6、φ8 φ6
                            アリ溝 有無 -
                            取付ねじ M8×1.25 M8×1.25 - M8×1.25 M5×0.8 - M8×P1.25 M5×0.8 M8×1.25 M5×0.8 M8×1.25 M8×1.25 M5×0.8

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。