(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンドルーペ ユニバーサル式

スタンドルーペ ユニバーサル式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,946円
税込単価
5,441円

レンズ角度を自在に変更できるユニバーサル式のスタンドルーペ。【特長】・台付なの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンドルーペ
  • 倍率(倍):
    2.5
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • レンズ寸法(mm):
    φ75
  • 取付タイプ:
    テーブルスタンド式
  • トラスココード:
    250-9253
  • 質量(g):
    450
  • 奥行(mm):
    59
  • 幅(mm):
    54
  • 全長(mm):
    76
  • レンズ材質:
    ガラス

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL-SLU

10

1個

4,946( 5,441円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レンズ角度を自在に変更できるユニバーサル式のスタンドルーペ。
【特長】
・台付なので細かい作業などで両手が使用可能。
【用途】
・部品の組み立てや検査などに最適。

商品情報

スタンドルーペ ユニバーサル式の仕様

スタンドルーペ ユニバーサル式の製品イメージ

スタンドルーペ ユニバーサル式の製品イメージ

製品仕様

寸法図

寸法図

  • 倍率:2.5倍
  • レンズ寸法:φ75(直径75mm)
  • 幅:54mm
  • 奥行:59mm
  • 全高:76mm
  • ワークディスタンス:120~200mm
  • 質量/質量単位:420g

材質

  • レンズ:ガラス

組立方法

  • ※ 使用目的に合ったルーペをお選びください。
  • ※ ピントが合いづらいときは見たいものにレンズをつけてから、徐々に離してください。
図のように組み立てて使用。

図のように組み立てて使用。

  • ※ 下記の警告・注意事項をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。

注意・禁止事項

  • ※ ルーペを通して太陽やスポットライト、サーチライトなどの強い光を絶対に見ないでください。失明の恐れがあります。
  • ※ ルーペを通して太陽光や光を体に当てないでください。火傷の可能性があります。
  • ※ ルーペを直射日光及び反射光の当たる場所に放置しないでください。発火の恐れがあります。

注意・禁止事項

  • ※ 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。破損の原因となり危険です。
  • ※ 高温多湿下での使用/保管は変質変形の恐れがありますので、避けてください。
  • ※ レンズの表面の汚れは、強くこするとレンズに傷をつける恐れがありますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。

Loading...

TL-SLUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタンドルーペ ユニバーサル式の型番TL-SLUのページです。
型番TL-SLUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンドルーペ ユニバーサル式

スタンドルーペ ユニバーサル式

    スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

    スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

      スタンドルーペ クリップ式

      スタンドルーペ クリップ式

        ポケットルーペ(ライト無し)

        ポケットルーペ(ライト無し)

          クリップライト付アイルーペ

          クリップライト付アイルーペ

            双眼メガネルーペ(クリップタイプ)

            双眼メガネルーペ(クリップタイプ)

              “スタンドルーペ”

              “スタンドルーペ”

                三つ折型ルーペ

                三つ折型ルーペ

                  ヘッドルーペ(1.5~3.5倍)

                  ヘッドルーペ(1.5~3.5倍)

                    スタンドルーペ角クランプ式

                    スタンドルーペ角クランプ式

                      双眼メガネルーペ(フレームタイプ)

                      双眼メガネルーペ(フレームタイプ)

                        マルチライトルーペ

                        マルチライトルーペ

                          ルーペ P-1 スタンド型

                          ルーペ P-1 スタンド型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 新潟精機(SK) 京葉光器 池田レンズ工業 池田レンズ工業 トラスコ中山 京葉光器 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 シンワ測定
                            通常価格 4,946円 7,507円 2,644円 1,500円 9,518円 3,285円 12,866円 4,348円 1,763円 13,223円 5,625円 2,014円 3,982円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   7日目   4日目  
                            商品タイプ スタンドルーペ スタンドルーペ スタンドルーペ ポケットルーペ ヘッドルーペ ヘッドルーペ スタンドルーペ ポケットルーペ ヘッドルーペ - ヘッドルーペ 手持ちルーペ スタンドルーペ
                            倍率(倍) 2.5 2.5 2.5 - - - - 6 - 1.8倍 / 1.8 - 2 / 4 3
                            ライト有無 LEDライト有 - LEDライト有
                            スケール有無 - -
                            レンズ寸法(mm) φ75 φ90 φ65 - - - - φ31 28X75 / 28×75 110×145 - 90 φ65

                            スタンドルーペ ユニバーサル式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました