(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,507円
税込単価
8,258円

自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルアーム式のスタンドルーペ。【特長】・台...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンドルーペ
  • 倍率(倍):
    2.5
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • レンズ寸法(mm):
    φ90
  • 取付タイプ:
    スタンド式フレキシブルアーム
  • アーム長(mm):
    350
  • トラスココード:
    250-9261
  • 質量(g):
    890
  • 奥行(mm):
    90
  • 幅(mm):
    73
  • レンズ材質:
    ガラス

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL-SLF

10

1個

7,507( 8,258円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルアーム式のスタンドルーペ。
【特長】
・台付なので細かい作業などで両手が使用可能。
【用途】
・部品の組み立てや検査などに最適。

商品情報

スタンドルーペ フレキシブル式の仕様

スタンドルーペ フレキシブル式の製品イメージ

スタンドルーペ フレキシブル式の製品イメージ

製品仕様

寸法図

寸法図

  • 倍率:2.5倍
  • レンズ寸法:φ90(直径90mm)
  • アーム長さ:200mm
  • 幅:73mm
  • 奥行:90mm
  • ワークディスタンス:120~200mm
  • 質量/質量単位:850g

材質

  • レンズ:ガラス

組立方法

  • ※ 使用目的に合ったルーペをお選びください。
  • ※ ピントが合いづらいときは見たいものにレンズをつけてから、徐々に離してください。
図のように組み立てて使用。

図のように組み立てて使用。

  • ※ 下記の警告/注意事項をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。

注意・禁止事項

  • ※ ルーペを通して太陽やスポットライト、サーチライトなどの強い光を絶対に見ないでください。失明の恐れがあります。
  • ※ ルーペを通して太陽光や強い光を体に当てないでください。やけどの可能性があります。
  • ※ ルーペを直射日光及び反射光の当たる場所に放置しないでください。発火の恐れがあります。

注意・禁止事項

  • ※ 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。破損の原因となり危険です。
  • ※ 高温多湿下での使用/保管は変質変形の恐れがありますので、避けてください。
  • ※ レンズの表面の汚れは、強くこするとレンズに傷をつける恐れがありますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。

Loading...

TL-SLFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLFの型番TL-SLFのページです。
型番TL-SLFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

    スタンドルーペ ユニバーサル式

    スタンドルーペ ユニバーサル式

      LEDライト付スタンドルーペ CMS-100

      LEDライト付スタンドルーペ CMS-100

        中型スタンドルーペ90

        中型スタンドルーペ90

          ズーム双眼鏡

          ズーム双眼鏡

            2LEDスタンドルーペ TS-2

            2LEDスタンドルーペ TS-2

              ポケットルーペ SL-51

              ポケットルーペ SL-51

                普及型メタルルーペ

                普及型メタルルーペ

                  小型スタンドルーペ

                  小型スタンドルーペ

                    池田レンズ スライドルーペW

                    池田レンズ スライドルーペW

                      池田レンズ スライドルーペ(33mm/3倍)

                      池田レンズ スライドルーペ(33mm/3倍)

                        精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)

                        精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)

                          アクロマートルーペ(片側タイプ)

                          アクロマートルーペ(片側タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 東京硝子器械 エンジニア トラスコ中山 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 エッシェンバッハ 京葉光器
                            通常価格 7,507円 4,946円 9,479円 7,188円 8,988円 3,334円 4,602円 2,580円 3,994円 1,000円 501円 15,017円 5,967円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   4日目   7日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ スタンドルーペ スタンドルーペ - スタンドルーペ 双眼鏡 アーム式照明拡大鏡 ポケットルーペ - スタンドルーペ - - - ポケットルーペ
                            倍率(倍) 2.5 2.5 2 2.5 - 2 8 / 15 - - - - 4+6=10 -
                            ライト有無 - - LEDライト有 - - - - -
                            スケール有無 - - - - - - -
                            レンズ寸法(mm) φ90 φ75 φ100 φ90 / 90 - φ130 φ25 / φ13 - - - - φ27 φ15

                            スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スタンド取付部のねじ径と長さを教えてください。
                            A
                            スタンド取付部のねじは、径が3/8インチでピッチは28山、長さは8mmです。

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました