(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CPE-50LED
クリップライト付アイルーペ ヘッドルーペ

クリップライト付アイルーペ CPE-50LED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,518円
税込単価
10,470円

【特長】・今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。・LE...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヘッドルーペ
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • レンズ材質:
    ガラス
  • 質量(g):
    40
  • 材質1:
    レンズ:ガラス
  • 電源(V):
    コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
  • 幅(最大):
    80mm

型番

CPE-50LED 解除

Loading...

CPE-50LED の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
トラスココード
JANコード
本体寸法(mm)
焦点距離(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPE-50LED

5
φ23
355-6824
4533602005662
70x55x65
45

1個

9,518( 10,470円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
・LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
【用途】
・精密部品の検査・組立・修理など。

カタログ

 

CPE-50LEDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップライト付アイルーペの型番CPE-50LEDのページです。
型番CPE-50LEDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップライト付アイルーペ

クリップライト付アイルーペ

    スタンドルーペ クリップ式

    スタンドルーペ クリップ式

      スタンドルーペ ユニバーサル式

      スタンドルーペ ユニバーサル式

        スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

        スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

          ライトルーペ(10~30倍)

          ライトルーペ(10~30倍)

            LEDライト付ポケットルーペ

            LEDライト付ポケットルーペ

              LEDライト付精密/繰リ出シルーペ

              LEDライト付精密/繰リ出シルーペ

                三つ折型ルーペ

                三つ折型ルーペ

                  アイルーペ(接眼タイプ)

                  アイルーペ(接眼タイプ)

                    スタンドルーペ角クランプ式

                    スタンドルーペ角クランプ式

                      双眼メガネルーペ(クリップタイプ)

                      双眼メガネルーペ(クリップタイプ)

                        ヘッドルーペ(1.5~3.5倍)

                        ヘッドルーペ(1.5~3.5倍)

                          単眼めがねルーペ

                          単眼めがねルーペ

                            メーカー 京葉光器 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 京葉光器 池田レンズ工業 東京硝子器械 トラスコ中山 京葉光器 池田レンズ工業 池田レンズ工業 京葉光器 コンテック(ライト)
                            通常価格 9,518円 2,644円 4,946円 7,507円 7,016円 8,787円 2,200円 4,348円 2,925円 13,223円 3,285円 1,763円 1,131円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   5日目  
                            商品タイプ ヘッドルーペ スタンドルーペ スタンドルーペ スタンドルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ その他光学機器 ポケットルーペ ヘッドルーペ - ヘッドルーペ ヘッドルーペ ヘッドルーペ
                            ライト有無 LEDライト有 蛍光灯・白熱電球有 LEDライト有 - -
                            スケール有無 - -
                            レンズ材質 ガラス - - - ガラス - - - ガラス - - アクリル -
                            質量(g) 40 - - - - - - - - - - - -

                            クリップライト付アイルーペのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CPE-100LED
                            CPE-200LED
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            倍率
                            (倍)
                            レンズ寸法
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 本体寸法(mm) 焦点距離(cm)

                            12,460円

                            ( 13,706円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10φ15・φ23 / φ12 / φ23355-6808453360200569370x60x7520

                            18,557円

                            ( 20,413円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            20φ15・φ23 / φ12 / φ23 / φ13 / φ12.5・φ23355-6816453360200572370x60x757

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました