(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WHE-50LED
ワイヤーヘッドライト付アイルーペ ヘッドルーペ

ワイヤーヘッドライト付アイルーペ WHE-50LED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,567円
税込単価
16,024円

【特長】・高倍率のヘッドアイルーペです。・ヘッドタイプなので両手での作業が可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヘッドルーペ
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • レンズ材質:
    ガラス
  • 質量(g):
    70
  • 材質1:
    レンズ:ガラス
  • 電源(V):
    コイン型リチウム電池(CR1220)×2個(付属)
  • 本体寸法(mm):
    150x255x110
  • 幅(最大):
    150mm

型番

WHE-50LED 解除

Loading...

WHE-50LED の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
トラスココード
JANコード
焦点距離(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHE-50LED

5
φ23
355-9777
4533602005402
45

1個

14,567( 16,024円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高倍率のヘッドアイルーペです。
・ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。
・補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。
・LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
【用途】
・精密部品の検査・組立・修理など。

カタログ

 

WHE-50LEDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーヘッドライト付アイルーペの型番WHE-50LEDのページです。
型番WHE-50LEDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーヘッドライト付アイルーペ

ワイヤーヘッドライト付アイルーペ

    単眼めがねルーペ

    単眼めがねルーペ

      双眼メガネルーペ(クリップタイプ)

      双眼メガネルーペ(クリップタイプ)

        精密作業用アイルーペ T-3

        精密作業用アイルーペ T-3

          LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)

          LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)

            “ワイドフィールドアクロ”(LEDライト付)

            “ワイドフィールドアクロ”(LEDライト付)

              双眼メガネルーペ用レンズ交換レンズ

              双眼メガネルーペ用レンズ交換レンズ

                虫めがね

                虫めがね

                  精密作業用双眼ルーペ

                  精密作業用双眼ルーペ

                    LEDライト付ポケットルーペ

                    LEDライト付ポケットルーペ

                      ピンセットルーペ

                      ピンセットルーペ

                        読書用ルーペ

                        読書用ルーペ

                          LEDライト付精密/繰リ出シルーペ

                          LEDライト付精密/繰リ出シルーペ

                            メーカー 京葉光器 コンテック(ライト) 池田レンズ工業 シンワ測定 新潟精機(SK) 京葉光器 トラスコ中山 コンテック(ライト) フェザント 池田レンズ工業 コンテック(ライト) 池田レンズ工業 東京硝子器械
                            通常価格 14,567円 1,131円 3,285円 899円 4,500円 12,694円 2,420円 960円 40,679円 8,787円 2,005円 18,227円 2,200円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   3日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ ヘッドルーペ ヘッドルーペ ヘッドルーペ カップルーペ 手持ちルーペ カップルーペ ヘッドルーペ 手持ちルーペ - ポケットルーペ 手持ちルーペ スタンドルーペ その他光学機器
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 - - LEDライト有 LEDライト有 -
                            スケール有無 - - - -
                            レンズ材質 ガラス - - - - ガラス - - - - - - -
                            質量(g) 70 - - - - - - - - - - - -

                            ワイヤーヘッドライト付アイルーペのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WHE-100LED
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            倍率
                            (倍)
                            レンズ寸法
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 焦点距離(cm)

                            16,347円

                            ( 17,982円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10φ15・φ23 / φ12 / φ15・23 / φ23355-9751453360200543320

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました