(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト付スタンドルーペ 本体/専用ポール

LEDライト付スタンドルーペ 本体/専用ポール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,354円
税込単価
26,789円

【特長】・130mm大型レンズを搭載しています。・20個のLEDで明るく検査が...

詳細情報を確認する

型番

CMS-130 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
倍率(倍)
ライト有無
レンズ寸法(mm)
詳細タイプ
アーム長(mm)
光源
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
幅(mm)
電源(V)
長さ(mm)
材質レンズ
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMS-130

スタンド式照明拡大鏡
2
LEDライト有
Φ130
スタンドルーペ
480
LEDX20個
365-0120
2740
250
220
単2乾電池X4本(別売)
-
アクリル
クリップ時に挟めるテーブルの厚み:5cm
10

1個

24,354( 26,789円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・130mm大型レンズを搭載しています。
・20個のLEDで明るく検査がしやすいです。
・本体(型番:CMS-130)にはACアダプター、バッテリーボックスクリップ、レンズカバー、説明書が付属しています。
・専用ポール(型番:CMS-1)を併用すると、座って作業する際、丁度よい高さになります。
【用途】
・両手を使う組立作業、検品など。

カタログ

 

Loading...

CMS-130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト付スタンドルーペ 本体/専用ポールの型番CMS-130のページです。
型番CMS-130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライト付スタンドルーペ 本体/専用ポール

LEDライト付スタンドルーペ 本体/専用ポール

    LEDライト付大型スタンドルーペCMS-1

    LEDライト付大型スタンドルーペCMS-1

      スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

      スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

        カードルーペ

        カードルーペ

          “スタンドルーペ”

          “スタンドルーペ”

            スタンドルーペ ユニバーサル式

            スタンドルーペ ユニバーサル式

              LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)

              LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)

                スタンドルーペ クリップ式

                スタンドルーペ クリップ式

                  マイクロスコープ・単眼鏡

                  マイクロスコープ・単眼鏡

                    読書用ルーペ

                    読書用ルーペ

                      LEDフラッシュルーペ 2倍 80mm

                      LEDフラッシュルーペ 2倍 80mm

                        双眼メガネルーペ(クリップタイプ)

                        双眼メガネルーペ(クリップタイプ)

                          ライトルーペ(10~30倍)

                          ライトルーペ(10~30倍)

                            メーカー 池田レンズ工業 アズワン トラスコ中山 ギガ・セレクション 池田レンズ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 池田レンズ工業 池田レンズ工業 トラスコ中山 池田レンズ工業 京葉光器
                            通常価格 1,500円 1,500円 7,507円 350円 12,866円 4,946円 1,613円 2,644円 14,280円 18,227円 4,180円 3,285円 7,016円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            スケール有無 - -
                            取付タイプ スタンド式フレキシブルアーム - スタンド式フレキシブルアーム - スタンド式フレキシブルアーム テーブルスタンド式 - テーブルスタンド式 - 折畳み式 - - -

                            LEDライト付スタンドルーペ 本体/専用ポールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CMS-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ 倍率
                            (倍)
                            ライト有無 レンズ寸法
                            (mm)
                            詳細タイプ アーム長
                            (mm)
                            光源 トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 幅(mm) 電源(V) 長さ
                            (mm)
                            材質レンズ 仕様

                            1,500円

                            ( 1,650円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10アクセサリー---専用ポール--365-0111240---726--

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました