(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDワイドライトルーペ(6~12.5倍)

LEDワイドライトルーペ(6~12.5倍)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
11,089円 ~ 16,576円
税込価格
12,198円 ~ 18,234円

【特長】・顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。・LEDランプ内蔵型な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手持ちルーペ
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    レンズ:PXM光学樹脂
  • 電源(V):
    単3乾電池×2本(付属)
  • レンズ材質:
    PXM光学樹脂
  • 替ランプ:
    交換不可

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
トラスココード
高さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
φ35
408-3849
25
46
4048347280255
86
150
10

1個

11,089( 12,198円 )

1日目

12.5
φ35
408-3857
25
46
4048347280279
84
150
10

1個

12,587( 13,846円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
・LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
【用途】
・一般検査用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDワイドライトルーペ(6~12.5倍)

LEDワイドライトルーペ(6~12.5倍)

    LEDワイドライトルーペ(7倍)

    LEDワイドライトルーペ(7倍)

      LED拡大鏡システムレンズ(交換用)

      LED拡大鏡システムレンズ(交換用)

        ライトルーペ(10~30倍)

        ライトルーペ(10~30倍)

          LEDワイドライトルーペ 倍率3/3.5

          LEDワイドライトルーペ 倍率3/3.5

            ライトスケールルーペ

            ライトスケールルーペ

              ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)

              ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)

                カートン 観察ルーペ 10X

                カートン 観察ルーペ 10X

                  ライトルーペ(光量調整機能付き)

                  ライトルーペ(光量調整機能付き)

                    マイクロスコープ・単眼鏡

                    マイクロスコープ・単眼鏡

                      アクリル角型ルーぺ

                      アクリル角型ルーぺ

                        普及型メタルルーペ

                        普及型メタルルーペ

                          二重焦点ルーペ

                          二重焦点ルーペ

                            メーカー エッシェンバッハ エッシェンバッハ 新潟精機(SK) 京葉光器 エッシェンバッハ 東海産業 杉藤 カートン光学 東海産業 池田レンズ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 11,089円 9,800円 11,110円 7,016円 11,618円 7,474円 59,780円 9,500円 2,318円 14,280円 3,000円 2,580円 1,040円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 手持ちルーペ 手持ちルーペ アクセサリー 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ - ポケットルーペ 手持ちルーペ マイクロスコープ ポケットルーペ - 手持ちルーペ
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 - 蛍光灯・白熱電球有 LEDライト有 蛍光灯・白熱電球有 - 蛍光灯・白熱電球有 - -
                            スケール有無 - - - -
                            材質1 本体:ABS樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 レンズ:PXM光学樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            LEDワイドライトルーペ(6~12.5倍)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            基板の実装部品の確認
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/08
                            LEDライトがとても明るく見やすい。
                            付属のレンズ用カバーが着脱を繰り返すうちにゴムが伸びてしまうのが残念。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました