(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リレーノッカー(バイブタイプ)

リレーノッカー(バイブタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
37,372円 ~ 109,740円  特別価格 
税込価格
41,109円 ~ 120,714円  特別価格 

【特長】・ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RKV60PBRは曲面取付用です。平面に取り付ける場合は、平面取付用をご利用ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
空気消費量(NL/回)
詳細タイプ
衝撃カ(kg・m/s)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
打撃エネルギー(N・m)
幅(mm)
用途
仕様
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.04~0.10
平面取付用
0.6~0.8
4562303290190
360-4551
800
57
130
4.30~8.30
57
-
-
-

1個

37,372( 41,109円 )

1日目

0.05~0.13
平面取付用
1.2~1.8
4562303293030
345-9018
1000.0
70
163
5.50~13.10
70
-
-
-

1個

48,360( 53,196円 )

1日目

0.15~0.37
平面取付用
2.6~4.0
4562303293054
345-9017
2500
95
238
9.20~22.30
95
-
-
-

1個

74,412( 81,853円 )

2日目

0.33~0.77
平面取付用
6.9~10.6
4562303293078
345-9019
7000.0
196
303
20.6~49
196
-
-
-

1個

109,740( 120,714円 )

1日目

0.33~0.77
曲面取付用
6.9~10.6
4562303293092
344-9144
7100.0
196
343
20.6~49
196
-
-
-

1個

109,740円

91,029

( 100,132円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
【用途】
・ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RKV60PBRは曲面取付用です。平面に取り付ける場合は、平面取付用をご利用ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
圧縮エアーの力でハンマリングを発生する装置です。

 

【特長】
特殊な傘型バルブ機構(特許)により供給エアーの圧力を変更するだけで打撃の力を可変出来ます。
閉塞防止の解消が出来ない場合はエアー圧力をあげて使用、強すぎる場合は逆にエアー圧力を下げて使用します。

 

【用途】
閉塞防止の解消が出来ない場合はエアー圧力をあげて使用、強すぎる場合は逆にエアー圧力を下げて使用します。又、音の軽減にも圧力の調整が有効です。 
取付工事で機種選定の過剰能力や能力不足があった場合でも打撃力の調整で解決出来ることもある為、打撃力可変の機構は現場でも、機種選定が安心と喜ばれています。

商品スペック

RKV60PBR

  • 打撃サイクル:1~60回/min
  • 使用圧力:0.3~0.7MPa
  • 空気消費量(NL/回):0.33~0.77
  • 打撃エネルギー(N・m): 20.6~49
  • 衝撃力(kg・m/s): 6.9~10.6
  • 幅(mm):196
  • 奥行(mm):196
  • 高さ(mm):343
  • タイプ: 曲面取付用
  • 質量:7.1kg

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リレーノッカー(バイブタイプ)

リレーノッカー(バイブタイプ)

    デンジノッカー

    デンジノッカー

      リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

      リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

        振動モータ(2極三相誘導モータ)

        振動モータ(2極三相誘導モータ)

          エクセン 小型デンジノッカー EK3200

          エクセン 小型デンジノッカー EK3200

            “電磁式マグハンマ”

            “電磁式マグハンマ”

              ピストンバイブレーター

              ピストンバイブレーター

                サニタリーノッカー RKVS20-F

                サニタリーノッカー RKVS20-F

                  ボールバイブレーター(空気式)

                  ボールバイブレーター(空気式)

                    ステンレスノッカー

                    ステンレスノッカー

                      バイブレーター(4極三相誘導モーター)

                      バイブレーター(4極三相誘導モーター)

                        超小型タービンバイブレーター

                        超小型タービンバイブレーター

                          UP113A プラスチックボールバイブレータ

                          UP113A プラスチックボールバイブレータ

                            メーカー エクセン エクセン エクセン エクセン エクセン 日本マグネティックス エクセン エクセン エクセン エクセン ユーラス エクセン エクセン
                            通常価格 37,372円 58,453円 48,360円 50,744円 60,000円 99,176円 37,977円 78,665円 23,194円 60,588円 70,437円 47,656円 29,475円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目   11日目~   1日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ ノッカー ノッカー ノッカー 振動モーター - ノッカー - - バイブレーター - バイブレーター バイブレーター バイブレーター
                            使用圧力(MPa) 0.3~0.7 - 0.3~0.7 - - - - - 0.2~0.6 - - - -
                            打撃サイクル 1~60回/min - 1~60回/min  - - - - - - - - - -

                            リレーノッカー(バイブタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました