(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オプションパーツ レジューサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オプションパーツ レジューサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,931円
税込単価
7,624円

【特長】・ご使用になるダイモドリルのネジに変換させます。(ダイモドリルのネジと...

詳細情報を確認する

型番

RD-M27A-001466 解除

Loading...

製品特長・仕様

型式商品コード型式商品コード
Aロットネジ→ユニファイネジ001460M27ネジ→Aロットネジ001466
Aロットネジ→M27ネジ001462M27ネジ→Cロットネジ001469
Aロットネジ→M18ネジ001463M18ネジ→M27ネジ001471
Aロットネジ→Cロットネジ043325日特ネジ→Aロットネジ001474
ユニファイネジ→Aロットネジ001464Cロットネジ→M27ネジ001472
ユニファイネジ→M27ネジ001465Cロットネジ→Aロットネジ043326
M27ネジ→M18ネジ001468G1/2ネジ→M27ネジ044392

ご使用になるダイモドリルのネジを変換させます。(ダイモドリルのネジとビット・アダプターのネジが合わない場合ご使用ください。)

使用方法・使用事例

使用方法

オプションパーツ レジューサー 使用方法図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体 適用ブレード穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD-M27A-001466

M27ネジ→Aロットネジ

1個

6,931( 7,624円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご使用になるダイモドリルのネジに変換させます。(ダイモドリルのネジとビット・アダプターのネジが合わない場合ご使用ください。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オプションパーツ レジューサーの型番RD-M27A-001466のページです。
型番RD-M27A-001466に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オプションパーツ レジューサー

オプションパーツ レジューサー

    オプションパーツ 延長バー

    オプションパーツ 延長バー

      メーカー シブヤ シブヤ
      通常価格 6,931円 8,522円
      通常出荷日 6日目   3日目  
      商品タイプ その他関連部品 その他関連部品

      オプションパーツ レジューサーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      コアドリル(本体・周辺部品)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました