(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノートン SGブレイズ3D不織布ディスク

ノートン SGブレイズ3D不織布ディスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
744円
税込単価
818円

高純度の次世代型セラミック砥粒『SGブレイズR980』を使用したクイックチェン...

詳細情報を確認する

型番

2QC50SGB3DXC 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2QC50SGB3DXC

10個

744( 818円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高純度の次世代型セラミック砥粒『SGブレイズR980』を使用したクイックチェンジ不織布ディスク。『トップ』『サイド』『ボトム』の3Dで作業が可能です。

【特長】
・ディスクの「トップ」、「ボトム」、「サイド」が使用できる3D構造により複雑な形状の作業や、内周研磨まで対応出来ます。
・ノートンオリジナルの次世代型セラミック砥粒「SGブレイス」が従来品に比べて数倍の耐久性能とスピーディな作業性能を発揮します。
・不織布はオープン構造のため、アルミなどの粘性のワーク材との相性も抜群。
・3D作業を可能にする専用クイックチェンジホルダーを標準装備しています

カタログ

2QC50SGB3DXCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノートン SGブレイズ3D不織布ディスクの型番2QC50SGB3DXCのページです。
型番2QC50SGB3DXCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノートン SGブレイズ3D不織布ディスク

ノートン SGブレイズ3D不織布ディスク

    ユニTOPセラミック

    ユニTOPセラミック

      スカットディスクスーパーダイヤ

      スカットディスクスーパーダイヤ

        クッションディスク(アングロン用)

        クッションディスク(アングロン用)

          “ナイロンディスクミニ”

          “ナイロンディスクミニ”

            クロッグフリーPROディスク

            クロッグフリーPROディスク

              ユニロンブラック ミニ

              ユニロンブラック ミニ

                “サイザルディスク”

                “サイザルディスク”

                  Cファイバーディスク

                  Cファイバーディスク

                    ベベルディスク

                    ベベルディスク

                      メーカー サンゴバン 柳瀬 イチグチ ミニター トラスコ中山 三共理化学 柳瀬 トラスコ中山 理研コランダム トラスコ中山
                      通常価格 744円 570円 8,830円 4,240円 3,833円 7,930円 1,413円 8,508円 195円 1,619円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   5日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目  
                      商品タイプ ディスクペーパー 研磨布ディスク ディスクペーパー ディスクペーパー ナイロンディスク サンダー用ペーパー ディスクペーパー フェルト/コットン/サイザルディスク サンダー用ペーパー 研磨布ディスク
                      被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 石材 / ガラス - - ステンレス鋼 / アルミニウム / 樹脂 - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム - -
                      粒度(#) P120~150相当 - - - - - - - - -
                      外径(mm) 50 - - 30 50 - 50 100 100 95
                      厚み(mm) 13 - - - 12 - - 15 - -

                      ノートン SGブレイズ3D不織布ディスクのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました