(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノートン SGブレイズディスクブラシ

ノートン SGブレイズディスクブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,678円
税込単価
1,846円

【特長】・ノ一トンの「SGブレイスⓇデゥスクブラシ」はあの次世代型セラミック砥...

詳細情報を確認する

型番

2SGB100DB13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2SGB100DB13

5個

1,678( 1,846円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノ一トンの「SGブレイスⓇデゥスクブラシ」はあの次世代型セラミック砥粒「SGブレイスⓇ」を不織布に樹脂を介して塗布した金属、非金属、非金属材料加工用ディスク。従来の「ディスクブラシ」に比べ耐久性がぐーんとアップしています。
・一般鋼、ステンレス、アルミや真ちゅうからハイニッケル鋼やチタン合金、その上ブロックにも対応する優れた耐久性と作業性のディスクです。
・オープン構造:不織布繊維間にエアー効果が発生するのでアルミや真ちゅう作業時の目詰まりを抑制します。
・優れた耐性性能:砥粒の特殊コーティングによりサビ取りや細ビート除去作業などでも安定した作業が可能。

カタログ

2SGB100DB13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノートン SGブレイズディスクブラシの型番2SGB100DB13のページです。
型番2SGB100DB13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノートン SGブレイズディスクブラシ

ノートン SGブレイズディスクブラシ

    ノートン ベアテックスディスクブラシ

    ノートン ベアテックスディスクブラシ

      ノートン ヴォルテックスブルーディスク

      ノートン ヴォルテックスブルーディスク

        ノートン エクスプローラーCP

        ノートン エクスプローラーCP

          コンクリートTOP

          コンクリートTOP

            3M[[TM上]]“キュービトロン[[TM上]][[R2]]フラップディスク967A”

            3M[[TM上]]“キュービトロン[[TM上]][[R2]]フラップディスク967A”

              “ソフトパワーディスクα” 金属用

              “ソフトパワーディスクα” 金属用

                ディスクペーパー“GPトップ(R)DX”

                ディスクペーパー“GPトップ(R)DX”

                  GPクリーニングディスク 外径寸法100・160mm

                  GPクリーニングディスク 外径寸法100・160mm

                    “GPディスクホイールソフト”(斜め植えタイプ)

                    “GPディスクホイールソフト”(斜め植えタイプ)

                      “ソフトパワーディスクα” 非金属用

                      “ソフトパワーディスクα” 非金属用

                        GPトップ コンクリート用 φ100(外形100mm)

                        GPトップ コンクリート用 φ100(外形100mm)

                          ワンタッチアートディスク AD-1

                          ワンタッチアートディスク AD-1

                            メーカー サンゴバン サンゴバン サンゴバン サンゴバン 柳瀬 スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本レヂボン
                            通常価格 1,678円 1,240円 1,763円 554円 1,009円 1,309円 8,712円 4,078円 2,206円 3,504円 8,266円 7,875円 9,043円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー 研磨布ディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク ゴム/ウレタンディスク ディスクペーパー ナイロンディスク ナイロンディスク ゴム/ウレタンディスク ディスクペーパー 研磨布ディスク
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂 アルミニウム / 樹脂 / 石材 / ガラス 石材 / ガラス - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 樹脂 / 石材 / ガラス 石材 / ガラス -
                            粒度(#) P100~150相当 P120相当 P120~320相当 - 24 - - - 120 - - 24 -
                            外径(mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100
                            穴径(mm) 15/16 15/16 15/16 15/16 - 15 15/16 15/16 - 15/16 15/16 16 M10

                            ノートン SGブレイズディスクブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました