(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2FL-100XPGNCP-60
ノートン エクスプローラーCP ディスク

ノートン エクスプローラーCP 2FL-100XPGNCP-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
554円
税込単価
609円

シリコンカーバイド砥粒を使用したディスク。ガラス、セラミックス、石材、FRP、...

詳細情報を確認する

型番

2FL-100XPGNCP-60 解除

Loading...

2FL-100XPGNCP-60 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2FL-100XPGNCP-60

P60
494-2850

10個

554( 609円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリコンカーバイド砥粒を使用したディスク。ガラス、セラミックス、石材、FRP、アルミ等非金属の研削、研磨作業に最適です。

【特長】
・シリコンカーバイト(炭化ケイ素)砥粒のペーパー「CPディスク」ガラス、セラミック、コンクリート、石材、FRP、アルミ、硬質ゴムなどの非金属材料の加工用途向けに対応するディスクです

カタログ

2FL-100XPGNCP-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノートン エクスプローラーCPの型番2FL-100XPGNCP-60のページです。
型番2FL-100XPGNCP-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノートン エクスプローラーCP

ノートン エクスプローラーCP

    “ポリディスクα”(艶出し研磨用)

    “ポリディスクα”(艶出し研磨用)

      ディスクペーパー円錐状タイプ アランダム(一般金属用)

      ディスクペーパー円錐状タイプ アランダム(一般金属用)

        ノートン ベアテックスディスクブラシ

        ノートン ベアテックスディスクブラシ

          “ソフトパワーディスクα” 非金属用

          “ソフトパワーディスクα” 非金属用

            ディスクペーパー“トクマルJ” ジルコニア(ステンレス・難削材用)

            ディスクペーパー“トクマルJ” ジルコニア(ステンレス・難削材用)

              ディスクペーパー“GPトップ(R)トクマルくん”

              ディスクペーパー“GPトップ(R)トクマルくん”

                ディスクペーパー“トクマルJ” アランダム(一般金属用)

                ディスクペーパー“トクマルJ” アランダム(一般金属用)

                  ディスクペーパー“ミニピーホイル”

                  ディスクペーパー“ミニピーホイル”

                    “フェルトディスクα”(拭き取り用)

                    “フェルトディスクα”(拭き取り用)

                      フェルトディスク(直接ねじ込み式) ソフトタイプ・ハードタイプ

                      フェルトディスク(直接ねじ込み式) ソフトタイプ・ハードタイプ

                        “ソフトパワーディスクα” 金属用

                        “ソフトパワーディスクα” 金属用

                          ディスクペーパー“GPトップ(R)25”

                          ディスクペーパー“GPトップ(R)25”

                            メーカー サンゴバン トラスコ中山 トラスコ中山 サンゴバン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ニューレジストン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 554円 10,503円 3,944円 1,240円 8,266円 2,792円 3,651円 2,460円 650円 8,006円 7,581円 8,712円 4,725円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 研磨布ディスク フェルト/コットン/サイザルディスク ディスクペーパー ディスクペーパー ゴム/ウレタンディスク ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー フェルト/コットン/サイザルディスク フェルト/コットン/サイザルディスク ゴム/ウレタンディスク ディスクペーパー
                            被削材 アルミニウム / 樹脂 / 石材 / ガラス 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 樹脂 樹脂 / 石材 / ガラス 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
                            外径(mm) 100 100 - 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100
                            穴径(mm) 15/16 16 - 15/16 15/16 15 15/16 15 - 16 - 15/16 15/16
                            砥粒 C - A C - - - - A - - - アランダム

                            ノートン エクスプローラーCPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2FL-100XPGNCP-100
                            2FL-100XPGNCP-120
                            2FL-100XPGNCP-180
                            2FL-100XPGNCP-240
                            2FL-100XPGNCP-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(#) トラスココード

                            554円

                            ( 609円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            P100364-1643

                            650円

                            ( 715円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            P120364-1651

                            554円

                            ( 609円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            P180494-2833

                            554円

                            ( 609円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            P240494-2841

                            554円

                            ( 609円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            P80364-1660

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました