(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートZPET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ZPET250SK-N-CY250
フライス切削用インサートZPET フライスヨウチップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,467円
税込単価
4,914円

アルファスーパーボールエンドミルASB形/アルファボールエンドミルBCU形のイ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 精度:
    E
  • 適用カッタ:
    アルファスーパーボールエンドミルASB形 アルファボールエンドミルBCU形

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZPET250SK-N-CY250 解除

Loading...

カタログを表示

ZPET250SK-N-CY250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
利用可能コーナー数
インサート型番
辺長(mm)
幅(mm)
材種
材質分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZPET250SK-N-CY250

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
2
ZPET250SK-N
44.6
19.2
CY250
Cコート

2個

4,467( 4,914円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルファスーパーボールエンドミルASB形/アルファボールエンドミルBCU形のインサート(-CE:親刃・-SK:子刃)です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートZPETの型番ZPET250SK-N-CY250のページです。
型番ZPET250SK-N-CY250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートZPET

フライス切削用インサートZPET

    フライス切削用インサート ZCEW

    フライス切削用インサート ZCEW

      フライス切削用インサートZCET

      フライス切削用インサートZCET

        フライスカッターBMR03シリーズ用チップ

        フライスカッターBMR03シリーズ用チップ

          転削用特殊インサート

          転削用特殊インサート

            カッタ用インサート SRM-M

            カッタ用インサート SRM-M

              ガレア モジュラータイプ GP1TM-M用インサート

              ガレア モジュラータイプ GP1TM-M用インサート

                粗用ボールカッター チップ

                粗用ボールカッター チップ

                  TACミル EBP インサート

                  TACミル EBP インサート

                    アルファ ボールプレシジョンマルチフルート ABP4F用インサート

                    アルファ ボールプレシジョンマルチフルート ABP4F用インサート

                      アルミ用小径カッタSRF型用 NF-SNEW-T○ADTR

                      アルミ用小径カッタSRF型用 NF-SNEW-T○ADTR

                        カッタ用インサート SRG

                        カッタ用インサート SRG

                          高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA

                          高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 株洲工具 タンガロイ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 京セラ
                            通常価格 4,207円 1,907円 2,240円 1,185円 4,220円 1,541円 8,129円 1,650円 2,420円 1,929円 8,666円 1,957円 1,360円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 B(82°平行四辺形)
                            逃げ角 P(11°) - C(7°) その他 - - その他 その他 P(11°) その他 D(15°) - その他
                            精度 E E E - - - H - - F級 - - -
                            適用カッタ アルファスーパーボールエンドミルASB形 アルファボールエンドミルBCU形 アルファボールエンドミルBCF形、アルファモジュラーミルBCFM形 - - - - - - - - - - -

                            フライス切削用インサートZPETのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZPET200CE-JX1045
                            ZPET200CE-N-JP4120
                            ZPET200CE-N-JS4060
                            ZPET250SK-N-CY9020
                            ZPET250SK-N-JP4120
                            ZPET250SK-N-JS4060
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 利用可能コーナー数 インサート型番 辺長
                            (mm)

                            (mm)
                            材種 材質分類

                            5,781円

                            ( 6,359円 )
                            2個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材2ZPET200CE35.420.3JX1045JXコート

                            5,781円

                            ( 6,359円 )
                            2個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材2ZPET200CE-N35.420.3JP4120AJコート

                            5,777円

                            ( 6,355円 )
                            2個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄2ZPET200CE-N35.420.3JS4060JSコート

                            4,466円

                            ( 4,913円 )
                            2個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄2ZPET250SK-N44.619.2CY9020Cコート

                            4,916円

                            ( 5,408円 )
                            2個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材2ZPET250SK-N44.619.2JP4120AJコート

                            4,919円

                            ( 5,411円 )
                            2個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄2ZPET250SK-N44.619.2JS4060JSコート

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました