(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZDMT1204080TR-JM4160
フライス切削用インサートZDMT フライスヨウチップ

フライス切削用インサートZDMT ZDMT1204080TR-JM4160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,385円
税込単価
1,524円

アルファヘビーラジアスミルAHR用のブレーカ付ロング切れ刃インサートです。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 辺長(mm):
    21.5
  • 精度:
    M
  • 適用カッタ:
    アルファヘビーラジアスミルAHR形

型番

ZDMT1204080TR-JM4160 解除

Loading...

ZDMT1204080TR-JM4160 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。

フライス切削用インサートZDMT 鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。-1

加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。

フライス切削用インサートZDMT 鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。-2

構造部平面粗加工にも使えます。

従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に能率が向上できます。

フライス切削用インサートZDMT 従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に能率が向上できます。

インサートのコーナRは、R8とR10があります。

フライス切削用インサートZDMT インサートのコーナRは、R8とR10があります。

ダイレクトに彫り込み加工も可能

中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、右図に示しますように傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。
フライス切削用インサートZDMT ダイレクトに彫り込み加工も可能
工具径DCXφ40-R8φ40-R10φ50φ63φ80φ100φ125
推奨θ1°以下0.5°以下
最大傾斜角θ4.5°2.9°1.9°1.3°0.7°
ヘリカル穴径60~7856~7876~98102~124136~158176~198226~248

【注意】
1. 傾斜角θは上記範囲を超えない様に設定してください。0.5°以下での使用を推奨します。
2. 穴径が上記範囲外の場合は下穴を明けて加工してください。

AJコーティングシリーズの特長

  • 従来膜よりもAl含有量を増加した新組成系のAlTiN系皮膜を採用。
  • 耐摩耗性・耐チッピング性および耐熱性に優れる!
  • 高Al含有の新コーティング膜は、新組成系の採用と組織の適正化により、耐摩耗性と耐チッピング性を改善!
  • 耐溶着性に優れた低摩擦効果のコーティング最表層を採用。被削材の溶着が低減し切削抵抗が低下!
フライス切削用インサートZDMT 皮膜の組織  AJコーティング

皮膜の組織  AJコーティング

プリハードン・焼入れ鋼加工用材種  JP4120

  • 耐摩耗性と靱性のバランスに優れた微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 汎用性が高く、30~50HRCの鋼材の切削加工で耐摩耗性と耐チッピング性に優れます。

ステンレス鋼系材料加工用材種  JM4160

  • 靱性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。

高硬度材加工用材種  JP4105

  • 耐摩耗性に優れた超微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性を向上させました。
  • 50HRC~の高硬度材の切削加工で耐摩耗性に優れます。

鋼一般加工用材種  JS4045

  • 耐熱性に優れたコーティング膜の採用により、高能率加工で発生するクレータ摩耗を低減しました。
  • 耐熱性の高い超硬母材の採用により、摩耗の進行が低減し工具寿命に優れます。
  • 特に乾式加工において長寿命が図れます。
フライス切削用インサートZDMT 皮膜の組織  JSコーティング

皮膜の組織  JSコーティング

鋼一般加工用材種  JS4060

  • 耐熱性に優れたコーティング膜の採用により、高能率加工で発生するクレータ摩耗を低減しました。
  • 靭性に優れた超硬母材の採用により、耐チッピング性を向上させました。
  • 特に35HRC未満の切削加工において長寿命が図れます。

性能・試験情報

インサートの形状違いによる特長比較例

フライス切削用インサートZDMT インサートの形状違いによる特長比較例

外形図

フライス切削用インサートZDMT 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

フライス切削用インサートZDMT 推奨切削条件表-1
フライス切削用インサートZDMT 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

※赤字は第一推奨材種です。

【注意】
(1)本表は肩削り時の一般的な条件です。機械剛性やツーリング、加工物の状況に合わせて調整してください。特に、溝切削の伴う、またはそれに近い切り込み幅の
     加工などでびびり振動が発生し、トラブルに至る場合がありますので下記を参考に調整してください。
     ・ブレーカ付きインサートを使用する。
     ・回転数、テーブル送り量を50~70%下げる。
     ・切り込み深さapを50~70%下げる。
(2)JSコーティングは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
(3)「JP4105」は高硬度鋼専用材種で、生材には適しません。
(4)強断続切削、突出しが長い場合及び湿式切削には「JM4160」を推奨します。
(5)切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行ってください。
(6)排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護
     メガネ等の保護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
(7)インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
(8)下記に単位時間当たりの切りくず排出量Qを示します。
     Q(cm3/min)=ap(mm)×ae(mm)×vf(mm/min)/1000

フライス切削用インサートZDMT 切削条件時の注意コマンド

適用被削材

フライス切削用インサートZDMT 適用被削材

選定サポート情報

フライス切削用インサートZDMT 選定サポート情報

被削材別推奨材種マップ

フライス切削用インサートZDMT 被削材別推奨材種マップ

型番リスト

型番
被削材
利用可能コーナー数
インサート型番
幅(mm)
厚さ(mm)
材種
コーティング詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZDMT1204080TR-JM4160

ステンレス鋼
2
ZDMT1204080TR
12.7
4.76
JM4160
AJコーティング

10個

1,385( 1,524円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルファヘビーラジアスミルAHR用のブレーカ付ロング切れ刃インサートです。

カタログ

 

Loading...

ZDMT1204080TR-JM4160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートZDMTの型番ZDMT1204080TR-JM4160のページです。
型番ZDMT1204080TR-JM4160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートZDMT

フライス切削用インサートZDMT

    フライス切削用インサートZDNW

    フライス切削用インサートZDNW

      フライス切削用インサートRPMM

      フライス切削用インサートRPMM

        フライス切削用インサート ZCEW

        フライス切削用インサート ZCEW

          フライス切削用インサートRDHW

          フライス切削用インサートRDHW

            フライス切削用インサートSNNF

            フライス切削用インサートSNNF

              フライス切削用インサートSPLT

              フライス切削用インサートSPLT

                フライス切削用インサートZCFW

                フライス切削用インサートZCFW

                  フライス切削用インサートZDFG

                  フライス切削用インサートZDFG

                    フライス切削用インサートWDNW

                    フライス切削用インサートWDNW

                      フライス切削用インサートEDEW

                      フライス切削用インサートEDEW

                        フライス切削用インサートTEK

                        フライス切削用インサートTEK

                          フライス切削用インサートAPHW-ZFL

                          フライス切削用インサートAPHW-ZFL

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,384円 1,385円 663円 1,907円 1,034円 797円 1,001円 5,678円 8,275円 787円 1,876円 841円 2,260円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目~   3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 R(円形) その他 R(円形) S(正方形) S(正方形) その他 その他 - E(75°ひし形) T(正三角形) A(85°平行四辺形)
                            逃げ角 D(15°) D(15°) P(11°) - D(15°) N(0°) P(11°) その他 - D(15°) D(15°) E(20°) P(11°)
                            辺長(mm) 21.5 - - - - - - - - - - - 19.05
                            精度 M N M E H N L F F N E K H
                            適用カッタ アルファヘビーラジアスミルAHR形 アルファヘビーラジアスミルAHR形 エンドミル CPR形 アルファボールエンドミルBCF形、アルファモジュラーミルBCFM形 快削形アルファラジアスミルAR形 β45 KB形 アルファタフミルAT形 - - アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形 アルファ高送りラジアスミルASR形 - アルファスーパーバーチカルミルASV形

                            フライス切削用インサートZDMTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZDMT1204080TR-JP4105
                            ZDMT1204080TR-JP4120
                            ZDMT1204080TR-JS4045
                            ZDMT1204080TR-JS4060
                            ZDMT1505100TR-JM4160
                            ZDMT1505100TR-JP4105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 利用可能コーナー数 インサート型番
                            (mm)
                            厚さ
                            (mm)
                            材種 コーティング詳細

                            1,385円

                            ( 1,524円 )
                            10個 -

                            3日目

                            高硬度材2ZDMT1204080TR12.74.76JP4105AJコーティング

                            1,385円

                            ( 1,524円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材2ZDMT1204080TR12.74.76JP4120AJコーティング

                            1,384円

                            ( 1,522円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄2ZDMT1204080TR12.74.76JS4045JSコーティング

                            1,385円

                            ( 1,524円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄2ZDMT1204080TR12.74.76JS4060JSコーティング

                            1,744円

                            ( 1,918円 )
                            10個 -

                            3日目

                            ステンレス鋼2ZDMT1505100TR15.8755.56JM4160AJコーティング

                            1,742円

                            ( 1,916円 )
                            10個 -

                            3日目

                            高硬度材2ZDMT1505100TR15.8755.56JP4105AJコーティング

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました