(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートWDNT-ZH

フライス切削用インサートWDNT-ZH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
774円 ~ 1,094円  特別価格 
税込価格
851円 ~ 1,203円  特別価格 

アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT用のZHブレーカ付インサートです。

詳細情報を確認する

  • 精度:
    N
  • 適用カッタ:
    アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

ZHブレーカ  WDNT□□□□20ZH

特長

  • 剛性と快削性のバランスに優れるブレーカ形状

得意分野

  • 軽断続や、Zブレーカより切削抵抗を抑えたい場合
フライス切削用インサートWDNT-ZH ZHブレーカ  WDNT□□□□20ZH
  • 従来膜よりもAl含有量を増加した新組成系のAlTiN系皮膜を採用。
  • 耐摩耗性・耐チッピング性および耐熱性に優れる!
  • 靱性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。

外形図

フライス切削用インサートWDNT-ZH 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

実績は語る

No被削材工具径
DCX
インサート材種使用条件結果
vc( m/min)
[n(min-1)]
fz( mm/t)
[vf(mm/min)]
ap×ae
(mm)
切削油剤突出し量
(mm)
1P21
(40HRC)
40JP4120相当75
[600]
1.1
[1,980]
ap=0.5
ae=24
エアー50従来品に比べ1.5倍の長寿命。
2SKD61
(45HRC)
63JP4120相当70
[350]
0.6
[840]
ap=0.5
ae=36
エアー100従来品より欠け少なく長寿命。
3SKD61
(43HRC)
40JP4120相当70
[560]
0.7
[1,180]
ap=1.0
ae=24
エアー40従来品に比べ1.5倍の長寿命。
4S55C
(220HB)
63JS4060130
[567]
1.5
[3,400]
ap=1
ae=50
エアー200従来品に比べ2倍の長寿命。
5SKD11
(≦255HB)
50JS4060188
[1,200]
1.0
[4,800]
ap=1.5
ae=40
エアー150従来品に比べ2倍の長寿命。
6P2080GX2140180
[720]
1.1
[4,000]
ap=0.8
ae=56
エアー150従来品に比べ2倍の長寿命。

推奨切削条件

推奨切削条件表

フライス切削用インサートWDNT-ZH 推奨切削条件表-1
フライス切削用インサートWDNT-ZH 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

※赤字は第一推奨材種です。

【注意】
(1)本表は肩削り時の一般的な条件です。機械剛性やツーリング、加工物の状況に合わせて調整してください。特に、溝切削の伴う、またはそれに近い切り込み幅の加工などで
     びびり振動が発生し、トラブルに至る場合がありますので下記を参考に調整してください。
     ・ブレーカ付きインサートを使用する。 ・回転数、テーブル送り量を50~70%下げる。 ・切り込み深さapを50~70%下げる。
(2)GXコーティング、JSコーティングは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
(3)「JP4105」は高硬度鋼専用材種で、生材には適しません。
(4)強断続切削、突出しが長い場合及び湿式切削には「JM4160」を推奨します。
(5)切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行ってください。
(6)排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネ等の
     保護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
(7)インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
(8)下記に単位時間当たりの切りくず排出量Qを示します。
     Q(cm3/min)=ap(mm)×ae(mm)×vf(mm/min)/1000

フライス切削用インサートWDNT-ZH 切削条件時の注意コマンド

適用被削材

フライス切削用インサートWDNT-ZH 適用被削材

選定サポート情報

フライス切削用インサートWDNT-ZH 選定サポート情報

型番リスト

型番
形状(型番頭文字)
逃げ角
被削材
利用可能コーナー数
インサート型番
厚さ(mm)
内接円径(mm)
材種
コーティング詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W(六角形)
D(15°)
ステンレス鋼
3
WDNT09T320ZH
3.97
9.525
JM4160
AJコーティング

10個

774( 851円 )

3日目

W(六角形)
D(15°)
ステンレス鋼
3
WDNT120420ZH
4.76
12
JM4160
AJコーティング

10個

949( 1,044円 )

3日目

W(六角形)
D(15°)
ステンレス鋼
3
WDNT140520ZH
5.56
14
JM4160
AJコーティング

10個

1,080( 1,188円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT用のZHブレーカ付インサートです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートWDNT-ZH

フライス切削用インサートWDNT-ZH

    フライス切削用インサートTPMT

    フライス切削用インサートTPMT

      フライス切削用インサートEDMT

      フライス切削用インサートEDMT

        フライス切削用インサートTPK

        フライス切削用インサートTPK

          フライス切削用インサートRDHW

          フライス切削用インサートRDHW

            フライス切削用インサートZDNW

            フライス切削用インサートZDNW

              フライス切削用インサートSNNF

              フライス切削用インサートSNNF

                フライス切削用インサートECKA

                フライス切削用インサートECKA

                  フライス切削用インサートWDNT

                  フライス切削用インサートWDNT

                    フライス切削用インサートEPMT

                    フライス切削用インサートEPMT

                      フライス切削用インサートCPMT

                      フライス切削用インサートCPMT

                        フライス切削用インサートRPMM

                        フライス切削用インサートRPMM

                          フライス切削用インサートSPLT

                          フライス切削用インサートSPLT

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 774円 523円 1,093円 603円 1,034円 1,385円 797円 2,179円 787円 804円 582円 663円 1,001円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目  
                            精度 N M M K H N N K N M M M L
                            適用カッタ アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形 汎用面取りカッタ CPC形 - ショルダーミル SP形 エンドミル EP形 快削形アルファラジアスミルAR形 アルファヘビーラジアスミルAHR形 β45 KB形 バーチカルミルVP形 アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形 アルファ高送りラジアスミルASR多刃 - エンドミル CPR形 アルファタフミルAT形

                            フライス切削用インサートWDNT-ZHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました