(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートTPMT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPMT110204-EX35
フライス切削用インサートTPMT フライスヨウチップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
523円
税込単価
575円

汎用面取りカッタ CPC用のインサートです。シャープな切れ刃で軽快な切れ味です...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • インサート型番:
    TPMT110204
  • 厚さ(mm):
    2.38
  • 内接円径(mm):
    6.35
  • 精度:
    M
  • 適用カッタ:
    汎用面取りカッタ CPC形

型番

TPMT110204-EX35 解除

Loading...

 
カタログを表示

TPMT110204-EX35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材質
被削材詳細
トラスココード
材質分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMT110204-EX35

EX35
-
815-7101
ノンコート超硬P

10個

523( 575円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用面取りカッタ CPC用のインサートです。シャープな切れ刃で軽快な切れ味です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートTPMTの型番TPMT110204-EX35のページです。
型番TPMT110204-EX35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートTPMT

フライス切削用インサートTPMT

    フライス切削用インサートEPMT

    フライス切削用インサートEPMT

      フライス切削用インサートZCFW

      フライス切削用インサートZCFW

        フライス切削用インサートWDNT-ZH

        フライス切削用インサートWDNT-ZH

          フライス切削用インサートAPHW-ZFL

          フライス切削用インサートAPHW-ZFL

            フライス切削用インサートSNGU

            フライス切削用インサートSNGU

              フライス切削用インサートSPLT

              フライス切削用インサートSPLT

                フライス切削用インサートECKA

                フライス切削用インサートECKA

                  フライス切削用インサートZDFG

                  フライス切削用インサートZDFG

                    フライス切削用インサートSNKF

                    フライス切削用インサートSNKF

                      フライス切削用インサートSNNF

                      フライス切削用インサートSNNF

                        フライス切削用インサートEDMT

                        フライス切削用インサートEDMT

                          フライス切削用インサートRDHW

                          フライス切削用インサートRDHW

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 523円 804円 5,678円 774円 2,260円 2,185円 1,001円 2,179円 8,275円 908円 797円 1,093円 1,034円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) E(75°ひし形) その他 - A(85°平行四辺形) S(正方形) S(正方形) E(75°ひし形) その他 S(正方形) S(正方形) E(75°ひし形) R(円形)
                            逃げ角 P(11°) P(11°) その他 - P(11°) N(0°) P(11°) C(7°) - N(0°) N(0°) D(15°) D(15°)
                            利用可能コーナー数 3 - その他 - 2 - 4 2 - その他 その他 - -
                            インサート型番 TPMT110204 - - - APHW190616ZFL SNGU1607EN-C SPLT120408 - - SNKF43TN-D5 - - -
                            厚さ(mm) 2.38 3.18 - - 6.35 7 - - - - - - -

                            フライス切削用インサートTPMTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPMT110204-CH550
                            TPMT110204-HC844
                            TPMT110204-WH10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材質 被削材詳細 トラスココード 材質分類

                            523円

                            ( 575円 )
                            10個 -

                            1日目

                            CH550-815-7100ノンコートサーメット

                            669円

                            ( 736円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼HC844-815-7099Gコート

                            523円

                            ( 575円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            鋳鉄 / 非鉄金属WH10アルミニウム合金815-7102ノンコート超硬K

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました