(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートTEK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TEK43FR-G0E-WH10
フライス切削用インサートTEK フライスヨウチップ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
921円
税込単価
1,013円

三角形で逃げ角20°のフライス切削用インサート(K級)です。

詳細情報を確認する

型番

TEK43FR-G0E-WH10 解除

Loading...

 
カタログを表示

TEK43FR-G0E-WH10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材質
インサート型番
被削材詳細
厚さ(mm)
内接円径(mm)
トラスココード
材質分類
適用カッタ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEK43FR-G0E-WH10

鋳鉄 / 非鉄金属
WH10
TEK43FR-G0E
アルミニウム合金
4.76
12.7
815-6915
ノンコート超硬K
アルファ90 SE90-4000形 SE(L)90-4000形

10個

921( 1,013円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三角形で逃げ角20°のフライス切削用インサート(K級)です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートTEKの型番TEK43FR-G0E-WH10のページです。
型番TEK43FR-G0E-WH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートTEK

フライス切削用インサートTEK

    フライス切削用インサートTPK

    フライス切削用インサートTPK

      フライス切削用インサートTPE

      フライス切削用インサートTPE

        フライス切削用インサートTEE

        フライス切削用インサートTEE

          カッタ用インサート TPKN○○○

          カッタ用インサート TPKN○○○

            カッタ用インサート TPEN○○○

            カッタ用インサート TPEN○○○

              カッタ用インサート TPMN○○○

              カッタ用インサート TPMN○○○

                カッタ用インサート TEEN○○○

                カッタ用インサート TEEN○○○

                  オート-FS用チップ仕上げ用仕上げSBENSBEXSBEX-11

                  オート-FS用チップ仕上げ用仕上げSBENSBEXSBEX-11

                    フライス加工用チップ SPMN

                    フライス加工用チップ SPMN

                      フライス切削用インサートTPMT

                      フライス切削用インサートTPMT

                        フライス加工用チップ_TPMN

                        フライス加工用チップ_TPMN

                          TACミル インサート

                          TACミル インサート

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック タンガロイ
                            通常価格 841円 603円 1,298円 795円 634円 945円 723円 805円 1,894円 1,356円 523円 852円 540円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) S(正方形) L(長方形) T(正三角形) T(正三角形) -
                            逃げ角 E(20°) P(11°) P(11°) E(20°) P(11°) P(11°) P(11°) E(20°) P(11°) P(11°) P(11°) -
                            利用可能コーナー数 3 3 3 3 - 3 3 3 4 4 3 3 -
                            精度 K K E E - - - - - - M - -

                            フライス切削用インサートTEKのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金属製品の切削
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/10
                            NC旋盤の切削ツールとして、長年使用しています。耐久性が良く、価格は丁度良いので、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEK32TR-G0-HC844
                            TEK43FR-G0E-CY100H
                            TEK43TR-G0E-CH550
                            TEK43TR-G0E-EX35
                            TEK43TR-G0E-HC844
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材質 インサート型番 被削材詳細 厚さ
                            (mm)
                            内接円径
                            (mm)
                            トラスココード 材質分類 適用カッタ

                            868円

                            ( 955円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼HC844TEK32TR-G0---815-6914Gコートアルファ90 SES90-3000形

                            1,186円

                            ( 1,305円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋳鉄CY100HTEK43FR-G0E-4.7612.7815-6916Cコートアルファ90 SE90-4000形 SE(L)90-4000形

                            841円

                            ( 925円 )
                            10個 -

                            3日目

                            CH550TEK43TR-G0E-4.7612.7815-6918ノンコートサーメットアルファ90 SE90-4000形 SE(L)90-4000形

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼EX35TEK43TR-G0E-4.7612.7815-6919ノンコート超硬Pアルファ90 SE90-4000形 SE(L)90-4000形

                            1,128円

                            ( 1,241円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼HC844TEK43TR-G0E-4.7612.7815-6917Gコートアルファ90 SE90-4000形 SE(L)90-4000形

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました