(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートSPK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

SPK42FR-A5-WH10 解除

Loading...

 
カタログを表示

SPK42FR-A5-WH10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材質
インサート型番
トラスココード
材質分類
適用カッタ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPK42FR-A5-WH10

鋳鉄
WH10
SPK42FR-A5
815-6868
ノンコート超硬K
フェースミル FP25-4000形

10個

677( 745円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

正方形で逃げ角11°のフライス切削用インサート(K級)です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートSPKの型番SPK42FR-A5-WH10のページです。
型番SPK42FR-A5-WH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートSPK

フライス切削用インサートSPK

    フライス切削用インサートSDE

    フライス切削用インサートSDE

      フライス切削用インサートSDK

      フライス切削用インサートSDK

        フライス切削用インサートSEE

        フライス切削用インサートSEE

          フライス切削用インサートSEK

          フライス切削用インサートSEK

            TACドリル用チップ XPMT形

            TACドリル用チップ XPMT形

              フライス切削用インサートSNK

              フライス切削用インサートSNK

                フライス切削用インサートSNKF

                フライス切削用インサートSNKF

                  アルミ用高速カッタRF4000R型用

                  アルミ用高速カッタRF4000R型用

                    TACフラッシュミル T/ESD10・17インサート

                    TACフラッシュミル T/ESD10・17インサート

                      FCR用スローアウェイチップ

                      FCR用スローアウェイチップ

                        エアロチッパーALX形 対応チップ

                        エアロチッパーALX形 対応チップ

                          イスカル A ヘリ2000/チップ COAT

                          イスカル A ヘリ2000/チップ COAT

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル タンガロイ 大昭和精機 ダイジェット イスカル
                            通常価格 677円 677円 698円 527円 488円 770円 908円 908円 1,144円 780円 877円 1,565円 895円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) - S(正方形) S(正方形) - その他 その他 その他 -
                            逃げ角 P(11°) - - E(20°) - - N(0°) N(0°) - D(15°) その他 その他 -
                            利用可能コーナー数 4 - - 4 - - その他 その他 - 2 2 2 -
                            精度 K - K E K - K K - - - - -

                            フライス切削用インサートSPKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPK42FR-A3-WH10
                            SPK42FR-A3E-WH10
                            SPK42TN-B9E-CH550
                            SPK42TN-C9E-HC844
                            SPK42TR-A3-CH550
                            SPK42TR-A3-EX35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材質 インサート型番 トラスココード 材質分類 適用カッタ

                            677円

                            ( 745円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋳鉄WH10SPK42FR-A3815-6866ノンコート超硬KフェースミルFPS4000形

                            677円

                            ( 745円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋳鉄WH10SPK42FR-A3E815-6867ノンコート超硬Kフェースミル FP15-4000形

                            677円

                            ( 745円 )
                            10個 -

                            3日目

                            CH550SPK42TN-B9E815-6869ノンコートサーメットフェースミル FP45-4000形

                            797円

                            ( 877円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼HC844SPK42TN-C9E815-6870Gコートフェースミル FP45-4000形

                            677円

                            ( 745円 )
                            10個 -

                            3日目

                            CH550SPK42TR-A3815-6871ノンコートサーメットフェースミルFPS4000形

                            677円

                            ( 745円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼EX35SPK42TR-A3815-6872ノンコート超硬PフェースミルFPS4000形

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました