(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートSNK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フライス切削用インサートSNK

通常価格(税別)
908円 ~ 1,168円
税込価格
999円 ~ 1,285円

【用途】鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】K級の精度を有しています...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • 精度:
    K
  • 適用カッタ:
    フェースミル FNS形

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
材質
インサート型番
トラスココード
材質分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼
EX35
SNK43EN-D5
815-6800
ノンコート超硬P

10個

908( 999円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼
HC844
SNK43EN-D5
815-6801
Gコート

10個

1,168( 1,285円 )

3日目

CH550
SNK43TN-D5
815-6802
ノンコートサーメット

10個

908( 999円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】K級の精度を有しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートSNK

フライス切削用インサートSNK

    フライス切削用インサートAPNT-SR

    フライス切削用インサートAPNT-SR

      フライス切削用インサートAPNT-ER

      フライス切削用インサートAPNT-ER

        フライス切削用インサートAPET

        フライス切削用インサートAPET

          フライス切削用インサートADNT

          フライス切削用インサートADNT

            フライス切削用インサートADET

            フライス切削用インサートADET

              フライス切削用インサートAPMT-L

              フライス切削用インサートAPMT-L

                フライス切削用インサートADMT-L

                フライス切削用インサートADMT-L

                  フライス切削用インサートAPLX-R

                  フライス切削用インサートAPLX-R

                    フライス切削用インサートSPK

                    フライス切削用インサートSPK

                      フライス加工用チップ_TPMN

                      フライス加工用チップ_TPMN

                        フライス加工用チップ SPMN

                        フライス加工用チップ SPMN

                          フライス切削用インサートSEE

                          フライス切削用インサートSEE

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 908円 684円 684円 928円 861円 1,161円 1,073円 935円 1,154円 677円 852円 1,356円 527円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) - A(85°平行四辺形) S(正方形) T(正三角形) L(長方形) S(正方形)
                            逃げ角 N(0°) P(11°) P(11°) P(11°) D(15°) D(15°) P(11°) - P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) E(20°)
                            利用可能コーナー数 その他 2 2 2 2 2 2 - 2 4 3 4 4
                            精度 K N N E N E M M L K - - E
                            適用カッタ フェースミル FNS形 快削エンドミルUEX形 快削エンドミルUEX形 - 快削エンドミルUEX形 快削エンドミルUEX形 アルファスーパーじゅうおうASJ形 アルファ快削エンドミルAHF形 アルファスーパーじゅうおうASJ形 アルファ快削エンドミルAHF形 アルファタフミルAT形 - - - -

                            フライス切削用インサートSNKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました