(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートSEK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

SEK42FN-C9-WH10 解除

Loading...

 
カタログを表示

SEK42FN-C9-WH10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
逃げ角
被削材
利用可能コーナー数
材質
インサート型番
被削材詳細
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスココード
材質分類
適用カッタ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEK42FN-C9-WH10

E(20°)
非鉄金属
4
WH10
SEK42FN-C9
アルミニウム合金
12.7
3.18
815-6788
ノンコート超硬K
アルファ45 A45E-4000形 FES45-4000形 FEM45-4000形
-

10個

677( 745円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

正方形で逃げ角20°のフライス切削用インサート(K級)です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートSEKの型番SEK42FN-C9-WH10のページです。
型番SEK42FN-C9-WH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートSEK

フライス切削用インサートSEK

    フライス切削用インサートTPC

    フライス切削用インサートTPC

      フライス切削用インサートSNKF

      フライス切削用インサートSNKF

        フライス切削用インサートCPMT

        フライス切削用インサートCPMT

          フライス切削用インサートECKA

          フライス切削用インサートECKA

            フライス切削用インサートSEET

            フライス切削用インサートSEET

              フライス切削用インサートSPK

              フライス切削用インサートSPK

                フライス切削用インサートZCET

                フライス切削用インサートZCET

                  フライス切削用インサートEDEW

                  フライス切削用インサートEDEW

                    フライス切削用インサートSNGU

                    フライス切削用インサートSNGU

                      フライス切削用インサートAPHW-ZEL

                      フライス切削用インサートAPHW-ZEL

                        フライス切削用インサートSDNW□□ZDTN

                        フライス切削用インサートSDNW□□ZDTN

                          フライス切削用インサート ZCEW

                          フライス切削用インサート ZCEW

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 488円 1,287円 908円 582円 2,179円 995円 677円 2,240円 1,876円 2,185円 2,916円 961円 1,907円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) T(正三角形) S(正方形) C(80°ひし形) E(75°ひし形) S(正方形) S(正方形) その他 E(75°ひし形) S(正方形) A(85°平行四辺形) S(正方形) その他
                            精度 K C K M K E K E E G H N E

                            フライス切削用インサートSEKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SEK42FN-C9-CY100H
                            SEK42TN-C9-CH550
                            SEK42TN-C9-CH7030
                            SEK42TN-C9-CY25
                            SEK42TN-C9-CY250
                            SEK42TN-C9-EX35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?逃げ角 被削材 利用可能コーナー数 材質 インサート型番 被削材詳細
                            (mm)
                            厚さ
                            (mm)
                            トラスココード 材質分類 適用カッタ

                            725円

                            ( 798円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -E(20°)鋳鉄4CY100HSEK42FN-C9-12.73.18815-6789Cコートアルファ45 A45E-4000形 FES45-4000形 FEM45-4000形

                            488円

                            ( 537円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -E(20°)4CH550SEK42TN-C9-12.73.18429-4891ノンコートサーメットアルファ45 A45E-4000形 FES45-4000形 FEM45-4000形

                            488円

                            ( 537円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -E(20°)4CH7030SEK42TN-C9-12.73.18815-6792ノンコートサーメットアルファ45 A45E-4000形 FES45-4000形 FEM45-4000形

                            725円

                            ( 798円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -E(20°)4CY25SEK42TN-C9-12.73.18815-6791Cコートアルファ45 A45E-4000形 FES45-4000形 FEM45-4000形

                            725円

                            ( 798円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -E(20°)4CY250SEK42TN-C9-12.73.18429-4904Cコートアルファ45 A45E-4000形 FES45-4000形 FEM45-4000形

                            602円

                            ( 662円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -E(20°)鋼 / ステンレス鋼4EX35SEK42TN-C9-12.73.18815-6790ノンコート超硬Pアルファ45 A45E-4000形 FES45-4000形 FEM45-4000形

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました