(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートRDEN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RDEN2004M0TN-CH550
フライス切削用インサートRDEN フライスヨウチップ

通常単価(税別)
2,081円
税込単価
2,289円

MOLDINO ラジアスエンドミル RD用のインサートです。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    R(円形)
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • 精度:
    E
  • 適用カッタ:
    アルファラジアスミル RD形

型番

RDEN2004M0TN-CH550 解除

Loading...

 
カタログを表示

RDEN2004M0TN-CH550 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材質
インサート型番
トラスココード
材質分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDEN2004M0TN-CH550

CH550
RDEN2004M0TN
815-6622
ノンコートサーメット

10個

2,081( 2,289円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MOLDINO ラジアスエンドミル RD用のインサートです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートRDENの型番RDEN2004M0TN-CH550のページです。
型番RDEN2004M0TN-CH550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートRDEN

フライス切削用インサートRDEN

    フライス切削用インサートSNKF

    フライス切削用インサートSNKF

      フライス切削用インサートZPET

      フライス切削用インサートZPET

        フライス切削用インサートSEET

        フライス切削用インサートSEET

          フライス切削用インサートSPLX

          フライス切削用インサートSPLX

            フライス切削用インサートWDNW

            フライス切削用インサートWDNW

              フライス切削用インサートECKA

              フライス切削用インサートECKA

                フライス切削用インサートEDMT

                フライス切削用インサートEDMT

                  フライス切削用インサートAPHW-ZFL

                  フライス切削用インサートAPHW-ZFL

                    フライス切削用インサートADNT

                    フライス切削用インサートADNT

                      フライス切削用インサートSPLT

                      フライス切削用インサートSPLT

                        フライス切削用インサートTPE

                        フライス切削用インサートTPE

                          フライス切削用インサートEDEW

                          フライス切削用インサートEDEW

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 2,081円 908円 4,207円 995円 876円 787円 2,179円 1,093円 2,260円 861円 1,001円 1,298円 1,876円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            形状(型番頭文字) R(円形) S(正方形) その他 S(正方形) S(正方形) - E(75°ひし形) E(75°ひし形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) S(正方形) T(正三角形) E(75°ひし形)
                            逃げ角 D(15°) N(0°) P(11°) E(20°) P(11°) D(15°) C(7°) D(15°) P(11°) D(15°) P(11°) P(11°) D(15°)
                            利用可能コーナー数 その他 その他 - - 4 - 2 - 2 2 4 3 -
                            精度 E K E E L N K M H N L E E
                            適用カッタ アルファラジアスミル RD形 フェースミル FNS形 アルファスーパーボールエンドミルASB形 アルファボールエンドミルBCU形 アルファ正面フライスAFE45形 アルファタフミルAT形 アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形 バーチカルミルVP形 - アルファスーパーバーチカルミルASV形 快削エンドミルUEX形 アルファタフミルAT形 ショルダーミル SP形 エンドミル EP形 アルファ高送りラジアスミルASR形

                            フライス切削用インサートRDENのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RDEN2004M0FN-WH10
                            RDEN2004M0TN-EX35
                            RDEN2004M0TN-HC844
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材質 インサート型番 トラスココード 材質分類

                            2,081円

                            ( 2,289円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋳鉄WH10RDEN2004M0FN815-6620ノンコート超硬K

                            2,081円

                            ( 2,289円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼EX35RDEN2004M0TN815-6623ノンコート超硬P

                            2,691円

                            ( 2,960円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼HC844RDEN2004M0TN815-6621Gコート

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました