(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートMPNW-ZEL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPNW060320ZEL-JM4160
フライス切削用インサートMPNW-ZEL フライスヨウチップ

通常単価(税別)
803円
税込単価
883円

アルファポリッシュミルVタイプ ASPV用のインサートです。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 幅(mm):
    6.35
  • 厚さ(mm):
    3.18
  • 精度:
    N
  • 適用カッタ:
    アルファポリッシュミルVタイプASPV形 CBNアルファポリッシュミルVタイプASPV形

型番

MPNW060320ZEL-JM4160 解除

Loading...

 
カタログを表示

MPNW060320ZEL-JM4160 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
利用可能コーナー数
材質
インサート型番
トラスココード
材質分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPNW060320ZEL-JM4160

ステンレス鋼
2
JM4160
MPNW060320ZEL
823-0399
AJコート

10個

803( 883円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルファポリッシュミルVタイプ ASPV用のインサートです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートMPNW-ZELの型番MPNW060320ZEL-JM4160のページです。
型番MPNW060320ZEL-JM4160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートMPNW-ZEL

フライス切削用インサートMPNW-ZEL

    フライス切削用インサートSDE

    フライス切削用インサートSDE

      フライス切削用インサートWDNT

      フライス切削用インサートWDNT

        フライス切削用インサートSPLT

        フライス切削用インサートSPLT

          フライス切削用インサートTPK

          フライス切削用インサートTPK

            フライス切削用インサートMPMT-ZEL

            フライス切削用インサートMPMT-ZEL

              フライス切削用インサートSEMT

              フライス切削用インサートSEMT

                フライス切削用インサートSNK

                フライス切削用インサートSNK

                  フライス切削用インサートZDFG

                  フライス切削用インサートZDFG

                    フライス切削用インサートEPNW

                    フライス切削用インサートEPNW

                      フライス切削用インサートZPET

                      フライス切削用インサートZPET

                        フライス切削用インサートADNT

                        フライス切削用インサートADNT

                          フライス切削用インサートAPHW-ZFL

                          フライス切削用インサートAPHW-ZFL

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 803円 677円 787円 1,001円 603円 797円 797円 908円 8,275円 803円 4,207円 861円 2,260円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            形状(型番頭文字) その他 S(正方形) - S(正方形) T(正三角形) その他 S(正方形) S(正方形) その他 E(75°ひし形) その他 A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形)
                            逃げ角 P(11°) - D(15°) P(11°) P(11°) P(11°) E(20°) N(0°) - P(11°) P(11°) D(15°) P(11°)
                            幅(mm) 6.35 12.7 - - - - 13.4 - - - - - -
                            厚さ(mm) 3.18 3.18 - - - - 3.97 - - 3.18 - - 6.35
                            精度 N - N L K M M K F - E N H

                            フライス切削用インサートMPNW-ZELのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MPNW060308ZEL-JM4160
                            MPNW060308ZEL-JP4120
                            MPNW060308ZEL-JS4060
                            MPNW060320ZEL-JP4120
                            MPNW060320ZEL-JS4060
                            MPNW060320ZEL-JX1045
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 利用可能コーナー数 材質 インサート型番 トラスココード 材質分類

                            803円

                            ( 883円 )
                            10個 -

                            3日目

                            ステンレス鋼2JM4160MPNW060308ZEL823-0401AJコート

                            803円

                            ( 883円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材2JP4120MPNW060308ZEL823-0400AJコート

                            803円

                            ( 883円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄2JS4060MPNW060308ZEL429-4025JSコート

                            804円

                            ( 884円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材2JP4120MPNW060320ZEL823-0398AJコート

                            803円

                            ( 883円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄2JS4060MPNW060320ZEL429-4050JSコート

                            804円

                            ( 884円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -2JX1045MPNW060320ZEL815-6611JXコート

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました