(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JDMT070208R-JP4120
フライス切削用インサートJDMT-R フライスヨウチップ

フライス切削用インサートJDMT-R JDMT070208R-JP4120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
734円
税込単価
807円

アルファスーパーエクセレントミニ ASM・アルファ超快削エンドミル AHU・ア...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 精度:
    M

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

JDMT070208R-JP4120 解除

Loading...

JDMT070208R-JP4120 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

フライス切削用インサートJDMT-R AJコーティング
  • 耐摩耗性・耐チッピング性・耐溶着性を高め、長寿命を実現
  • プリハードン鋼、焼入れ鋼加工に JP4120
  • ステンレス鋼系材料加工用材種 JM4160,GX2160
  • 高硬度材加工用材種 JP4105

プリハードン鋼、焼入れ鋼加工用材種 JP4120

特長

  • 耐摩耗性と靭性のバランスに優れた微粒超硬母材と新コーディング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 汎用性が高く、30~50HRCの鋼材の切削加工で耐摩耗性と耐チッピング性に優れます。

得意分野

  • 30~50HRCのプリハードン鋼・焼き入れ鋼の切削加工において優れた切削性能を発揮しましす。
  • 難削系のダイカスト金属用鋼や析出硬化系ステンレス鋼、仕上げ加工においても優れた耐摩耗性を発揮します。
 

ステンレス鋼系材料加工用材種 JP4160

特長

  • 靱性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。

得意分野

  • ステンレス鋼系材料の加工全般において長寿命を実現します。
 

高硬度材加工用材種 JP4105

特長

  • 耐摩耗性に優れた超微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性を向上させました。
  • 50HRC~の高硬度材の切削加工で耐摩耗性に優れます。

得意分野

  • 焼入れ鋼(50~ 60HRC):SKD11,SKD61,SKH.SUS420系等
 

ステンレス鋼系材料加工用材種 GX2160

特長

  • 皮膜組織を微細化柱状組織とすることで、耐摩耗性が向上しました。

得意分野

  • 耐熱性に優れたCVDコーティングの採用により、耐摩耗性を改善し、ステンレス鋼系材料の乾式加工において長寿命となります。

 

選定サポート情報

選定サポート情報

フライス切削用インサートJDMT-R フライス切削用インサート材種選定の目安

型番リスト

型番
被削材
利用可能コーナー数
材質
インサート型番
被削材詳細
辺長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスココード
材質分類
適用カッタ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JDMT070208R-JP4120

鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 高硬度材
2
JP4120
JDMT070208R
アルミニウム合金
6.4
4.3
2.45
823-0424
AJコート
アルファスーパーエクセレントミニASM形

10個

734( 807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルファスーパーエクセレントミニ ASM・アルファ超快削エンドミル AHU・アルファ快削じゅうおう AHJ用インサートです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

JDMT070208R-JP4120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートJDMT-Rの型番JDMT070208R-JP4120のページです。
型番JDMT070208R-JP4120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートJDMT-R

フライス切削用インサートJDMT-R

    QMマックス MQT/QXP/MQX形 対応チップ

    QMマックス MQT/QXP/MQX形 対応チップ

      フライス切削用インサートJDET-FA

      フライス切削用インサートJDET-FA

        フライス切削用インサートJDET-FF

        フライス切削用インサートJDET-FF

          スーパーエンドチッパー 対応チップ

          スーパーエンドチッパー 対応チップ

            ヘリIQミル  チップ

            ヘリIQミル チップ

              QMミル MPM/PME形 対応チップ

              QMミル MPM/PME形 対応チップ

                ダイジェット QMミル チップ JC8050

                ダイジェット QMミル チップ JC8050

                  スーパーエンドチッパーSEC形 対応チップ

                  スーパーエンドチッパーSEC形 対応チップ

                    フライス切削用インサート EDMT-R

                    フライス切削用インサート EDMT-R

                      直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形

                      直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形

                        メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット イスカル ダイジェット ダイジェット ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ
                        通常価格 734円 776円 961円 1,192円 813円 1,262円 692円 897円 1,260円 734円 810円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        形状(型番頭文字) その他 - その他 その他 その他 T(正三角形) - - その他 E(75°ひし形) A(85°平行四辺形)
                        逃げ角 D(15°) P(11°) D(15°) D(15°) - その他 - - P(11°) D(15°) その他
                        精度 M - E E - - - - - M -

                        フライス切削用インサートJDMT-Rのレビュー

                        評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                        小径物の平面加工
                        評価 5.0満足度:5.02020/11/05
                        アルミの平面切削に使用しましたが、回転数・送りスピードも上げられ、時短に一役担いました、また、回転数は上げた方が仕上がり面は綺麗でした。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        チップ
                        評価 4.0満足度:4.02020/04/30
                        縦横タイプの
                        エンドミル交換式
                        タイプで
                        先端のみ変更して
                        コストが安くすみます

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        機械加工
                        評価 5.0満足度:5.02020/02/29
                        一般鋼材の機械加工に使用
                        フライスの粗削りに使っていますが、
                        いつも使っている三菱日立の物なので、
                        安心して使用できます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        高硬度材の加工
                        評価 4.0満足度:4.02019/12/26
                        市販の金型用ブロックパンチから削り出して専用のパンチを製作しています。仕上がりはとてもきれいで安定して製作できます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        JDMT070202R-PTH30E
                        JDMT070202R-SD5010
                        JDMT070204R-JM4160
                        JDMT070208R-PTH30E
                        JDMT070208R-SD5010
                        JDMT090304R-JP4120
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        被削材 利用可能コーナー数 材質 インサート型番 被削材詳細 辺長
                        (mm)

                        (mm)
                        厚さ
                        (mm)
                        トラスココード 材質分類 適用カッタ

                        734円

                        ( 807円 )
                        10個 -

                        1日目

                        鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属2PTH30EJDMT070202Rアルミニウム合金6.44.32.45815-6509THコートアルファスーパーエクセレントミニASM形

                        928円

                        ( 1,021円 )
                        10個 -

                        6日目

                        非鉄金属2SD5010JDMT070202Rアルミニウム合金6.44.32.45429-3100SDコートアルファスーパーエクセレントミニASM形

                        734円

                        ( 807円 )
                        10個 -

                        3日目

                        ステンレス鋼2JM4160JDMT070204R-6.44.32.45823-0429AJコートアルファスーパーエクセレントミニASM形

                        734円

                        ( 807円 )
                        10個 -

                        1日目

                        鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属2PTH30EJDMT070208Rアルミニウム合金6.44.32.45815-6513THコートアルファスーパーエクセレントミニASM形

                        931円

                        ( 1,024円 )
                        10個 -

                        3日目

                        非鉄金属2SD5010JDMT070208Rアルミニウム合金6.44.32.45429-3185SDコートアルファスーパーエクセレントミニASM形

                        778円

                        ( 856円 )
                        10個 -

                        3日目

                        2JP4120JDMT090304R-9.252.8823-0421AJコートアルファ快削じゅうおうAHJ形

                        チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました