(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フライス切削用インサートJDMT-FW
  • SALE 2025/04/30まで

フライス切削用インサートJDMT-FW (レビュー)

通常価格(税別)
961円 ~ 1,087円  特別価格 
税込価格
1,057円 ~ 1,196円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
アルファ超快削エンドミル AHU用のインサートです。汎用ブレーカです。

フライス切削用インサートJDMT-FWのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械加工の削り
    評価 5.0満足度:5.02018/05/28
    三菱製で今までも使っている物なので、文句なく良く削れます。
    価格の見直しをされたのか以前より安価なものがあり助かっています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削用(素材SS400)
    評価 5.0満足度:5.02022/02/19
    現場で一番多く使用しています。
    品質は申し分なしです。
    有難うございます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートJDMT-FW

フライス切削用インサートJDMT-FW

    フライス切削用インサートZDNW

    フライス切削用インサートZDNW

      フライス切削用インサートSNNF

      フライス切削用インサートSNNF

        フライス切削用インサートAPHW-ZEL

        フライス切削用インサートAPHW-ZEL

          フライス切削用インサートMPHW-ZFL

          フライス切削用インサートMPHW-ZFL

            フライス切削用インサートRDHW

            フライス切削用インサートRDHW

              フライス切削用インサートEDMT

              フライス切削用インサートEDMT

                フライス切削用インサートRFEN-TN

                フライス切削用インサートRFEN-TN

                  フライス切削用インサートCPMT

                  フライス切削用インサートCPMT

                    フライス切削用インサートSPK

                    フライス切削用インサートSPK

                      フライス切削用インサートRPMM

                      フライス切削用インサートRPMM

                        フライス切削用インサートSDEW

                        フライス切削用インサートSDEW

                          フライス切削用インサートSPLT

                          フライス切削用インサートSPLT

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 961円 1,385円 797円 2,916円 1,472円 1,034円 1,093円 2,691円 582円 677円 663円 1,987円 1,001円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   1日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目   1日目   3日目   3日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 S(正方形) A(85°平行四辺形) その他 R(円形) E(75°ひし形) R(円形) C(80°ひし形) S(正方形) R(円形) S(正方形) S(正方形)
                            逃げ角 D(15°) D(15°) N(0°) P(11°) P(11°) D(15°) D(15°) F(25°) P(11°) P(11°) P(11°) D(15°) P(11°)
                            精度 M N N H H H M E M K M E L
                            適用カッタ アルファ超快削エンドミルAHU形 アルファ快削じゅうおうAHJ形 アルファヘビーラジアスミルAHR形 β45 KB形 アルファスーパーバーチカルミルASV形 アルファポリッシュミルVタイプASPV形 アルファモジュラーミルASPVM形 快削形アルファラジアスミルAR形 - アルファラジアスミル RF形 - - エンドミル CPR形 アルファ高送り正面フライスASF形 アルファタフミルAT形

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。