(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートJDET-FA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JDET150502R-FA-WH10
フライス切削用インサートJDET-FA フライスヨウチップ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,087円
税込単価
1,196円

アルファ超快削エンドミル AHUのアルミ用インサートです。シャープエッジです。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 被削材詳細:
    アルミニウム合金
  • 精度:
    E
  • 適用カッタ:
    アルファ超快削エンドミルAHU形 アルファ快削じゅうおうAHJ形

型番

JDET150502R-FA-WH10 解除

Loading...

 
カタログを表示

JDET150502R-FA-WH10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
インサート型番
辺長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスココード
材質分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JDET150502R-FA-WH10

WH10
JDET150502R-FA
16
9.12
5
815-6502
超硬

10個

1,087( 1,196円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルファ超快削エンドミル AHUのアルミ用インサートです。シャープエッジです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートJDET-FAの型番JDET150502R-FA-WH10のページです。
型番JDET150502R-FA-WH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートJDET-FA

フライス切削用インサートJDET-FA

    フライス切削用インサートADET

    フライス切削用インサートADET

      フライス切削用インサートTPC

      フライス切削用インサートTPC

        フライス切削用インサートZDMT

        フライス切削用インサートZDMT

          フライス切削用インサートAPHW-ZEL

          フライス切削用インサートAPHW-ZEL

            フライス切削用インサートRDHW

            フライス切削用インサートRDHW

              フライス切削用インサートSNNF

              フライス切削用インサートSNNF

                フライス切削用インサートEDEW

                フライス切削用インサートEDEW

                  フライス切削用インサートZDNW

                  フライス切削用インサートZDNW

                    フライス切削用インサートSEK

                    フライス切削用インサートSEK

                      フライス切削用インサートAPHW-ZFL

                      フライス切削用インサートAPHW-ZFL

                        フライス切削用インサートRDMT-TN

                        フライス切削用インサートRDMT-TN

                          フライス切削用インサート ZCEW

                          フライス切削用インサート ZCEW

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 961円 1,161円 1,287円 1,384円 2,916円 1,034円 797円 1,876円 1,385円 488円 2,260円 684円 1,907円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状(型番頭文字) その他 A(85°平行四辺形) T(正三角形) その他 A(85°平行四辺形) R(円形) S(正方形) E(75°ひし形) その他 S(正方形) A(85°平行四辺形) R(円形) その他
                            逃げ角 D(15°) D(15°) P(11°) D(15°) P(11°) D(15°) N(0°) D(15°) D(15°) - P(11°) D(15°) -
                            被削材 非鉄金属 - - - - - - - - 非鉄金属 - -
                            利用可能コーナー数 2 2 3 - 2 - その他 - - - 2 - -
                            被削材詳細 アルミニウム合金 - - - - - - - - - - - -

                            フライス切削用インサートJDET-FAのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            小径物の平面加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/05
                            鉄の平面切削に使用しましたが、回転数・送りスピードも上げられ、時短に一役担いました、また、回転数は上げた方が仕上がり面は綺麗でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小径物の平面加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/05
                            鉄の平面切削に使用しましたが、回転数・送りスピードも上げられ、時短に一役担いました、また、回転数は上げた方が仕上がり面は綺麗でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JDET100304R-FA-SD5010
                            JDET100304R-FA-WH10
                            JDET150502R-FA-SD5010
                            JDET150504R-FA-SD5010
                            JDET150504R-FA-WH10
                            JDET150530R-FA-SD5010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 インサート型番 辺長
                            (mm)

                            (mm)
                            厚さ
                            (mm)
                            トラスココード 材質分類

                            1,689円

                            ( 1,858円 )
                            10個 -

                            1日目

                            SD5010JDET100304R-FA116.13.5429-2995DLCコート

                            961円

                            ( 1,057円 )
                            10個 -

                            3日目

                            WH10JDET100304R-FA116.13.5815-6497超硬

                            1,896円

                            ( 2,086円 )
                            10個 -

                            3日目

                            SD5010JDET150502R-FA169.125429-3029DLCコート

                            1,895円

                            ( 2,085円 )
                            10個 -

                            1日目

                            SD5010JDET150504R-FA169.125429-3037DLCコート

                            1,087円

                            ( 1,196円 )
                            10個 -

                            3日目

                            WH10JDET150504R-FA169.125815-6503超硬

                            1,895円

                            ( 2,085円 )
                            10個 -

                            3日目

                            SD5010JDET150530R-FA169.125429-3061DLCコート

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました