(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートEDNW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EDNW10T3TN-10-GF30
フライス切削用インサートEDNW フライスヨウチップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
868円
税込単価
955円

アルファ高送りラジアスミル ASR用のインサートです。独特のR形状です。

詳細情報を確認する

型番

EDNW10T3TN-10-GF30 解除

Loading...

 
カタログを表示

EDNW10T3TN-10-GF30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
利用可能コーナー数
材質
インサート型番
辺長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスココード
材質分類
適用カッタ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDNW10T3TN-10-GF30

2
GF30
EDNW10T3TN-10
10
10
3.97
815-6169
Gコート
アルファ高送りラジアスミルASR形

10個

868( 955円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルファ高送りラジアスミル ASR用のインサートです。独特のR形状です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートEDNWの型番EDNW10T3TN-10-GF30のページです。
型番EDNW10T3TN-10-GF30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートEDNW

フライス切削用インサートEDNW

    フライス切削用インサートCPMT

    フライス切削用インサートCPMT

      フライス切削用インサートAPHW-ZEL

      フライス切削用インサートAPHW-ZEL

        フライス切削用インサートECKA

        フライス切削用インサートECKA

          フライス切削用インサートSEE

          フライス切削用インサートSEE

            フライス切削用インサートJDET-FF

            フライス切削用インサートJDET-FF

              フライス切削用インサートSPK

              フライス切削用インサートSPK

                フライス切削用インサートSEET

                フライス切削用インサートSEET

                  フライス切削用インサートZPFG

                  フライス切削用インサートZPFG

                    フライス切削用インサートSNKF

                    フライス切削用インサートSNKF

                      フライス切削用インサートTPC

                      フライス切削用インサートTPC

                        フライス切削用インサート ZCEW

                        フライス切削用インサート ZCEW

                          フライス切削用インサートSDNW□□ZDTN

                          フライス切削用インサートSDNW□□ZDTN

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 868円 582円 2,916円 2,179円 527円 1,192円 677円 995円 7,898円 908円 1,287円 1,907円 961円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目~  
                            形状(型番頭文字) E(75°ひし形) C(80°ひし形) A(85°平行四辺形) E(75°ひし形) S(正方形) その他 S(正方形) S(正方形) その他 S(正方形) T(正三角形) その他 S(正方形)
                            逃げ角 D(15°) P(11°) P(11°) C(7°) E(20°) D(15°) P(11°) E(20°) - N(0°) P(11°) - D(15°)
                            精度 N M H K E E K E F K C E N

                            フライス切削用インサートEDNWのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            新規の製品加工に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/09
                            新規に製作を依頼された鋳物材の切削加工に使用しています。切削量が多かったのでこの商品をアルファ高送りラジアスミルASR形シャンクタイプに取り付けて時間短縮をはかりました。メーカーの切削条件の7割で加工しても問題なく使用できています。ただ刃物のもちは短くなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EDNW10T3TN-10-CY250
                            EDNW10T3TN-10-GX2140
                            EDNW10T3TN-10-JM4160
                            EDNW10T3TN-10-JP4105
                            EDNW10T3TN-10-JP4120
                            EDNW10T3TN-10-JS4045
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 利用可能コーナー数 材質 インサート型番 辺長
                            (mm)

                            (mm)
                            厚さ
                            (mm)
                            トラスココード 材質分類 適用カッタ

                            869円

                            ( 956円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄2CY250EDNW10T3TN-1010103.97815-6168Cコートアルファ高送りラジアスミルASR形

                            961円

                            ( 1,057円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄2GX2140EDNW10T3TN-1010103.97428-6103GXコートアルファ高送りラジアスミルASR形

                            961円

                            ( 1,057円 )
                            10個 -

                            3日目

                            ステンレス鋼2JM4160EDNW10T3TN-1010103.97775-2491AJコートアルファ高送りラジアスミルASR形

                            961円

                            ( 1,057円 )
                            10個 -

                            3日目

                            高硬度材2JP4105EDNW10T3TN-1010103.97775-2369AJコートアルファ高送りラジアスミルASR形

                            961円

                            ( 1,057円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材2JP4120EDNW10T3TN-1010103.97775-2032AJコートアルファ高送りラジアスミルASR形

                            961円

                            ( 1,057円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄2JS4045EDNW10T3TN-1010103.97823-0552JSコートアルファ高送りラジアスミルASR形

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました