アルファ高送りラジアスミル ASR用のE級インサートです。独特の形状です。
Loading...
フライス切削用インサートEDEWの型番EDEW15T4TN-15-CY250のページです。
型番EDEW15T4TN-15-CY250に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EDEW13T4TN-10-JS4045 |
EDEW13T4TN-15-CY250 |
EDEW13T4TN-15-JS4045 |
EDEW15T4TN-10-CY250 |
EDEW15T4TN-10-JS4045 |
EDEW15T4TN-15-JS4045 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | 利用可能コーナー数 | 材質 | インサート型番 | 辺長 (mm) | 幅 (mm) | トラスココード | 材質分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,068円 ( 2,275円 ) | 10個 | - | 3日目 | 鋼 / 鋳鉄 | 2 | JS4045 | EDEW13T4TN-10 | 13.5 | 12.7 | 823-0559 | JSコート | |
1,876円 ( 2,064円 ) | 10個 | - | 3日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 | 2 | CY250 | EDEW13T4TN-15 | 13.5 | 12.7 | 815-6143 | Cコート | |
2,068円 ( 2,275円 ) | 10個 | - | 3日目 | 鋼 / 鋳鉄 | 2 | JS4045 | EDEW13T4TN-15 | 13.5 | 12.7 | 823-0558 | JSコート | |
1,987円 ( 2,186円 ) | 10個 | - | 3日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 | 2 | CY250 | EDEW15T4TN-10 | 15 | 14 | 815-6145 | Cコート | |
2,188円 ( 2,407円 ) | 10個 | - | 3日目 | 鋼 / 鋳鉄 | 2 | JS4045 | EDEW15T4TN-10 | 15 | 14 | 823-0557 | JSコート | |
2,185円 ( 2,404円 ) | 10個 | - | 3日目 | 鋼 / 鋳鉄 | 2 | JS4045 | EDEW15T4TN-15 | 15 | 14 | 823-0556 | JSコート |