(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートECKA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フライス切削用インサートECKA

通常価格(税別)
2,179円 ~ 3,783円
税込価格
2,397円 ~ 4,161円

【用途】鋳鉄、鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】K級の精度を有して...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    E(75°ひし形)
  • 逃げ角:
    C(7°)
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 精度:
    K
  • 適用カッタ:
    バーチカルミルVP形

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
材質
インサート型番
トラスココード
材質分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼
HC844
ECKA33RB
815-6132
Gコート

10個

2,279( 2,507円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼
EX35
ECKA44RB
815-6133
ノンコート超硬P

10個

2,179( 2,397円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼
HC844
ECKA44RB
815-6134
Gコート

10個

2,831( 3,114円 )

3日目

鋳鉄
WH10
ECKA44RB
815-6135
ノンコート超硬K

10個

2,179( 2,397円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼
EX35
ECKA54RB
815-6136
ノンコート超硬P

10個

2,908( 3,199円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼
HC844
ECKA54RB
815-6137
Gコート

10個

3,783( 4,161円 )

3日目

鋳鉄
WH10
ECKA54RB
815-6138
ノンコート超硬K

10個

2,908( 3,199円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】鋳鉄、鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】K級の精度を有しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートECKA

フライス切削用インサートECKA

    フライス切削用インサートSEET

    フライス切削用インサートSEET

      フライス切削用インサートZCFW

      フライス切削用インサートZCFW

        フライス切削用インサートSPK

        フライス切削用インサートSPK

          フライス切削用インサートSNKF

          フライス切削用インサートSNKF

            フライス切削用インサートEDMT

            フライス切削用インサートEDMT

              フライス切削用インサートCPMT

              フライス切削用インサートCPMT

                フライス切削用インサート ZCEW

                フライス切削用インサート ZCEW

                  フライス切削用インサートEPMT

                  フライス切削用インサートEPMT

                    フライス切削用インサートZPET

                    フライス切削用インサートZPET

                      フライス切削用インサートAPHW-ZEL

                      フライス切削用インサートAPHW-ZEL

                        フライス切削用インサートSPLT

                        フライス切削用インサートSPLT

                          フライス切削用インサートZDFG

                          フライス切削用インサートZDFG

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 2,179円 995円 5,678円 677円 908円 1,093円 582円 1,907円 804円 4,207円 2,916円 1,001円 8,275円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目  
                            形状(型番頭文字) E(75°ひし形) S(正方形) その他 S(正方形) S(正方形) E(75°ひし形) C(80°ひし形) その他 E(75°ひし形) その他 A(85°平行四辺形) S(正方形) その他
                            逃げ角 C(7°) E(20°) その他 P(11°) N(0°) D(15°) P(11°) - P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) -
                            利用可能コーナー数 2 - その他 4 その他 - 2 - - - 2 4 -
                            精度 K E F K K M M E M E H L F
                            適用カッタ バーチカルミルVP形 アルファ正面フライスAFE45形 - - フェースミル FNS形 - - アルファボールエンドミルBCF形、アルファモジュラーミルBCFM形 アルファ高送りラジアスミルASR多刃 アルファスーパーボールエンドミルASB形 アルファボールエンドミルBCU形 アルファスーパーバーチカルミルASV形 アルファタフミルAT形 -

                            フライス切削用インサートECKAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました