(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートCCMT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CCMT060208-HC844
フライス切削用インサートCCMT フライスヨウチップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
633円 614円
税込単価
696円 675円

アルファエンドミルじゅうおう AJU用のインサート(子刃)です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

CCMT060208-HC844 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材質
インサート型番
CADデータ有無(2D/3D)
材質分類
適用カッタ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCMT060208-HC844

鋼 / ステンレス鋼
HC844
CCMT060208
-
Gコート
アルファタフミルAT形

10個

633円

614

( 675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アルファエンドミルじゅうおう AJU用のインサート(子刃)です。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートCCMTの型番CCMT060208-HC844のページです。
型番CCMT060208-HC844に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートCCMT

フライス切削用インサートCCMT

    フライス切削用インサートAPLT-R

    フライス切削用インサートAPLT-R

      フライス切削用インサートCPMT-Z

      フライス切削用インサートCPMT-Z

        フライス切削用インサートMPMT-ZEL

        フライス切削用インサートMPMT-ZEL

          フライス切削用インサートAPMT-ZEL

          フライス切削用インサートAPMT-ZEL

            カッタ用インサート CCMX○○○-A

            カッタ用インサート CCMX○○○-A

              カッタ用インサート ZCMX○○○-ER

              カッタ用インサート ZCMX○○○-ER

                カッタ用インサート APMT○○○-M○

                カッタ用インサート APMT○○○-M○

                  カッタ用インサート JPMT○○○-E

                  カッタ用インサート JPMT○○○-E

                    カッタ用インサート JPMX○○○-JM

                    カッタ用インサート JPMX○○○-JM

                      カッタ用インサート CPMT -M

                      カッタ用インサート CPMT -M

                        カッタ用インサート MPMT○○○

                        カッタ用インサート MPMT○○○

                          フライス切削用インサートAPMT-FT

                          フライス切削用インサートAPMT-FT

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 508円 1,260円 523円 797円 2,134円 798円 987円 781円 629円 980円 906円 682円 830円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状(型番頭文字) C(80°ひし形) A(85°平行四辺形) C(80°ひし形) その他 A(85°平行四辺形) C(80°ひし形) - A(85°平行四辺形) その他 その他 C(80°ひし形) その他 -
                            逃げ角 C(7°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) C(7°) C(7°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°)
                            利用可能コーナー数 2 2 2 2 2 - - 2 2 2 2 2 -
                            精度 M L M M M - - - - - - - M

                            フライス切削用インサートCCMTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CCMT060204-CY250
                            CCMT060204-HC844
                            CCMT060204-WH10
                            CCMT080308-HC844
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材質 インサート型番 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            材質分類 適用カッタ

                            633円

                            ( 696円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼CY250CCMT060204-CコートアルファエンドミルじゅうおうAJU形

                            633円

                            ( 696円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼HC844CCMT0602042DGコートアルファエンドミルじゅうおうAJU形

                            508円

                            ( 559円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋳鉄WH10CCMT060204-ノンコート超硬KアルファエンドミルじゅうおうAJU形

                            822円

                            ( 904円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼HC844CCMT080308-GコートアルファタフミルAT形

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました