(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートAPMT-N2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フライス切削用インサートAPMT-N2

通常価格(税別)
830円
税込価格
913円

アルファラフィングエンドミル AME用のインサート(2ニック)です。

詳細情報を確認する

  • 逃げ角:
    P(11°)
  • インサート型番:
    APMT120508R-N2
  • 辺長(mm):
    12
  • 幅(mm):
    7.89
  • 厚さ(mm):
    5
  • 精度:
    M
  • 適用カッタ:
    アルファラフィングエンドミル AME形

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
形状(型番頭文字)
被削材
利用可能コーナー数
材質
トラスココード
材質分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A(85°平行四辺形)
ステンレス鋼
2
JM4160
823-0443
AJコート

10個

830( 913円 )

2日目

A(85°平行四辺形)
鋼 / 鋳鉄
2
JS4060
428-1071
JSコート

10個

830( 913円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルファラフィングエンドミル AME用のインサート(2ニック)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートAPMT-N2

フライス切削用インサートAPMT-N2

    フライス切削用インサートAPMT-N3

    フライス切削用インサートAPMT-N3

      フライス切削用インサートMPNW-ZEL

      フライス切削用インサートMPNW-ZEL

        フライス切削用インサートSDMT□□ZDTN

        フライス切削用インサートSDMT□□ZDTN

          フライス切削用インサートAPNT-SR

          フライス切削用インサートAPNT-SR

            フライス切削用インサートADNT

            フライス切削用インサートADNT

              フライス切削用インサートAPHW-ZFL

              フライス切削用インサートAPHW-ZFL

                フライス切削用インサートZDFG

                フライス切削用インサートZDFG

                  フライス切削用インサートSDLX

                  フライス切削用インサートSDLX

                    フライス切削用インサートWDNT-ZH

                    フライス切削用インサートWDNT-ZH

                      フライス切削用インサートEPNW

                      フライス切削用インサートEPNW

                        フライス切削用インサートRDHW

                        フライス切削用インサートRDHW

                          フライス切削用インサートTPK

                          フライス切削用インサートTPK

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 830円 830円 803円 981円 684円 861円 2,260円 8,275円 792円 774円 803円 1,034円 603円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            逃げ角 P(11°) - P(11°) D(15°) P(11°) D(15°) P(11°) - D(15°) - P(11°) D(15°) P(11°)
                            インサート型番 APMT120508R-N2 APMT120508R-N3 - - APNT120208SR - APHW190616ZFL - SDL-90308 - - - -
                            辺長(mm) 12 12 - - 12.7 - 19.05 - - - - - -
                            幅(mm) 7.89 7.89 6.35 - 7.938 - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 5 5 3.18 5.56 2.5 - 6.35 - - - 3.18 - -

                            フライス切削用インサートAPMT-N2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました