(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートAPLX-R

フライス切削用インサートAPLX-R

通常単価(税別)
1,154円
税込単価
1,269円

【用途】鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】L級の精度を有しています...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 被削材:
    鋼 / ステンレス鋼
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 材質:
    HC844
  • インサート型番:
    APLX1504ZZR
  • 辺長(mm):
    19.6
  • 幅(mm):
    10
  • 厚さ(mm):
    5
  • トラスココード:
    815-5525
  • 材質分類:
    Gコート
  • 精度:
    L
  • 適用カッタ:
    アルファタフミルAT形

型番

APLX1504ZZR-HC844 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)逃げ角P(11°)
被削材鋼 / ステンレス鋼利用可能コーナー数2
材質HC844インサート型番APLX1504ZZR
辺長(mm)19.6幅(mm)10
厚さ(mm)5トラスココード815-5525
材質分類Gコート精度L
適用カッタアルファタフミルAT形 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APLX1504ZZR-HC844

10個

1,154( 1,269円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】L級の精度を有しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートAPLX-Rの型番APLX1504ZZR-HC844のページです。
型番APLX1504ZZR-HC844に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートAPLX-R

フライス切削用インサートAPLX-R

    フライス切削用インサートJDMT-R

    フライス切削用インサートJDMT-R

      フライス切削用インサートAPLT-R

      フライス切削用インサートAPLT-R

        フライス切削用インサートAPMT-R

        フライス切削用インサートAPMT-R

          フライス切削用インサートACMT-R

          フライス切削用インサートACMT-R

            フライス切削用インサートEDMT

            フライス切削用インサートEDMT

              フライス切削用インサートRDHW

              フライス切削用インサートRDHW

                フライス切削用インサートSDMT□□ZDTN

                フライス切削用インサートSDMT□□ZDTN

                  フライス切削用インサートADLX-R

                  フライス切削用インサートADLX-R

                    フライス切削用インサートEDEW

                    フライス切削用インサートEDEW

                      フライス切削用インサートSEET

                      フライス切削用インサートSEET

                        フライス切削用インサートWDNT-ZH

                        フライス切削用インサートWDNT-ZH

                          フライス切削用インサートMPHW-ZFL

                          フライス切削用インサートMPHW-ZFL

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,154円 734円 1,260円 797円 772円 1,093円 1,034円 981円 889円 1,876円 995円 774円 1,472円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状(型番頭文字) A(85°平行四辺形) その他 A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) E(75°ひし形) R(円形) S(正方形) A(85°平行四辺形) E(75°ひし形) S(正方形) - その他
                            逃げ角 P(11°) D(15°) P(11°) P(11°) C(7°) D(15°) D(15°) D(15°) D(15°) D(15°) E(20°) - P(11°)
                            被削材 鋼 / ステンレス鋼 - - - - - - - 鋼 / ステンレス鋼 - - - 非鉄金属
                            利用可能コーナー数 2 - 2 2 2 - - - 2 - - - 2
                            材質 HC844 - - - - - - - HC844 - - - SD5010

                            フライス切削用インサートAPLX-Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト