(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートADMT-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ADMT12T330L-GF30
フライス切削用インサートADMT-L フライスヨウチップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円

【用途】鋳鉄、鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】M級の精度を有して...

詳細情報を確認する

  • 精度:
    M
  • 適用カッタ:
    アルファスーパーじゅうおうASJ形 アルファ快削エンドミルAHF形

型番

ADMT12T330L-GF30 解除

Loading...

 
カタログを表示

ADMT12T330L-GF30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状(型番頭文字)
逃げ角
被削材
利用可能コーナー数
材質
インサート型番
トラスココード
材質分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADMT12T330L-GF30

A(85°平行四辺形)
D(15°)
2
GF30
ADMT12T330L
815-5441
Gコート

10個

1,021( 1,123円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】鋳鉄、鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】M級の精度を有しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートADMT-Lの型番ADMT12T330L-GF30のページです。
型番ADMT12T330L-GF30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートADMT-L

フライス切削用インサートADMT-L

    フライス切削用インサートAPLX-R

    フライス切削用インサートAPLX-R

      フライス切削用インサートAPMT-L

      フライス切削用インサートAPMT-L

        フライス切削用インサートADNT

        フライス切削用インサートADNT

          フライス切削用インサートAPET

          フライス切削用インサートAPET

            フライス切削用インサートADET

            フライス切削用インサートADET

              フライス切削用インサートAPNT-ER

              フライス切削用インサートAPNT-ER

                フライス切削用インサートAPNT-SR

                フライス切削用インサートAPNT-SR

                  フライス切削用インサートACMT-R

                  フライス切削用インサートACMT-R

                    フライス切削用インサートAPMT-R

                    フライス切削用インサートAPMT-R

                      FCR用スローアウェイチップ

                      FCR用スローアウェイチップ

                        カッタ用インサート TPEW

                        カッタ用インサート TPEW

                          フライス加工用チップ_TPMN

                          フライス加工用チップ_TPMN

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 大昭和精機 三菱マテリアル サンドビック
                            通常価格 935円 1,154円 1,073円 861円 928円 1,161円 684円 684円 772円 797円 877円 1,327円 852円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            精度 M L M N E E N N M M - - -
                            適用カッタ アルファスーパーじゅうおうASJ形 アルファ快削エンドミルAHF形 アルファタフミルAT形 アルファスーパーじゅうおうASJ形 アルファ快削エンドミルAHF形 快削エンドミルUEX形 - 快削エンドミルUEX形 快削エンドミルUEX形 快削エンドミルUEX形 アルファスーパーじゅうおうASJ形 アルファ快削エンドミルAHF形 アルファスーパーじゅうおうASJ形 アルファ快削エンドミルAHF形 - - -

                            フライス切削用インサートADMT-Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ADMT080308L-CY100H
                            ADMT080308L-CY250
                            ADMT100308L-CY100H
                            ADMT100308L-CY250
                            ADMT100308L-GF30
                            ADMT100320L-CY250
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状(型番頭文字) 逃げ角 被削材 利用可能コーナー数 材質 インサート型番 トラスココード 材質分類

                            935円

                            ( 1,029円 )
                            10個 -

                            3日目

                            A(85°平行四辺形)D(15°)鋳鉄2CY100HADMT080308L815-5428Cコート

                            935円

                            ( 1,029円 )
                            10個 -

                            3日目

                            A(85°平行四辺形)D(15°)鋼 / ステンレス鋼2CY250ADMT080308L815-5429Cコート

                            989円

                            ( 1,088円 )
                            10個 -

                            1日目

                            A(85°平行四辺形)D(15°)鋳鉄2CY100HADMT100308L815-5432Cコート

                            989円

                            ( 1,088円 )
                            10個 -

                            6日目

                            A(85°平行四辺形)D(15°)鋼 / ステンレス鋼2CY250ADMT100308L815-5430Cコート

                            989円

                            ( 1,088円 )
                            10個 -

                            3日目

                            A(85°平行四辺形)D(15°)2GF30ADMT100308L815-5431Gコート

                            989円

                            ( 1,088円 )
                            10個 -

                            3日目

                            A(85°平行四辺形)D(15°)鋼 / ステンレス鋼2CY250ADMT100320L815-5433Cコート

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました