(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートADLX-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フライス切削用インサートADLX-R

通常単価(税別)
889円
税込単価
978円

【用途】鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】L級の精度を有しています...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 被削材:
    鋼 / ステンレス鋼
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 材質:
    HC844
  • インサート型番:
    ADLX1503ZZR
  • トラスココード:
    815-5427
  • 材質分類:
    Gコート
  • 精度:
    L
  • 適用カッタ:
    アルファタフミルAT形

型番

ADLX1503ZZR-HC844 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADLX1503ZZR-HC844

10個

889( 978円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】L級の精度を有しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートADLX-Rの型番ADLX1503ZZR-HC844のページです。
型番ADLX1503ZZR-HC844に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートADLX-R

フライス切削用インサートADLX-R

    フライス切削用インサートAPHW-ZEL

    フライス切削用インサートAPHW-ZEL

      フライス切削用インサートAPHW-ZFL

      フライス切削用インサートAPHW-ZFL

        フライス切削用インサートSDLX

        フライス切削用インサートSDLX

          フライス切削用インサートSPLX

          フライス切削用インサートSPLX

            MICRO MILL 6F2B用

            MICRO MILL 6F2B用

              EVO TEC SM2R/SJ2R用

              EVO TEC SM2R/SJ2R用

                EVO TEC 4SJ6H用

                EVO TEC 4SJ6H用

                  ダイジェットミル90 SSD90形 対応チップ

                  ダイジェットミル90 SSD90形 対応チップ

                    カッタ用インサート TPEW

                    カッタ用インサート TPEW

                      スウィングミルDSM-S/C形 対応チップ

                      スウィングミルDSM-S/C形 対応チップ

                        サイドチッパーSIC形 対応チップ

                        サイドチッパーSIC形 対応チップ

                          ワイパーインサート WEEW○○○-R8C

                          ワイパーインサート WEEW○○○-R8C

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ ダイジェット 三菱マテリアル ダイジェット ダイジェット 三菱マテリアル
                            通常価格 889円 2,916円 2,260円 792円 876円 1,040円 2,490円 1,620円 1,340円 1,327円 1,542円 1,203円 913円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   3日目~  
                            形状(型番頭文字) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) S(正方形) S(正方形) その他 D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(正方形) T(正三角形) - その他 その他
                            逃げ角 D(15°) P(11°) P(11°) D(15°) P(11°) D(15°) P(11°) P(11°) D(15°) P(11°) P(11°) - その他
                            被削材 鋼 / ステンレス鋼 - 非鉄金属 鋼 / ステンレス鋼 鋼 / ステンレス鋼 - - - - - - - -
                            利用可能コーナー数 2 2 2 4 4 - - - 4 3 4 2 1
                            材質 HC844 - WH10 HC844 HC844 - - - - - - - -

                            フライス切削用インサートADLX-Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました