(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナービット カサ付面取

コーナービット カサ付面取

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
6,000円 ~ 7,110円
税込価格
6,600円 ~ 7,821円

【特長】・デコラ・化粧版の面取りに。・カサがあるから、ベアリングの寿命がぐ~ん...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カサ付面取
  • 用途:
    トリマー用
  • E(mm):
    10
  • S(mm):
    6
  • 入数:
    12

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
軸径(mm)
刃長(mm)
使用ベアリング
質量(g)
材質1
刃数(枚)
呼称(φ)
A(mm)
B(mm)
刃数
K(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26 ~ 30
53
4948572030758
356-2247
6
12
KB10
40.000
刃先:超硬チップ
2
カサ付面取 45°
26
12
2
45

1個

6,000( 6,600円 )

1日目

30
-
4948572030765
356-2255
-
-
-
-
-
-
カサ付面取 60°
20
11
-
60

1個

6,479( 7,127円 )

1日目

30
-
4948572030772
796-5320
-
-
-
-
-
-
カサ付面取 75°
18
17
-
75

1個

7,110( 7,821円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デコラ・化粧版の面取りに。
・カサがあるから、ベアリングの寿命がぐ~んと伸びます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナービット カサ付面取

コーナービット カサ付面取

    コーナービット 角面

    コーナービット 角面

      木工ビット V溝ビット

      木工ビット V溝ビット

        木工ビット 両偏心トリマー

        木工ビット 両偏心トリマー

          コーナービット アリ錐

          コーナービット アリ錐

            コーナービット ギンナン面

            コーナービット ギンナン面

              コーナービット ボーズ面

              コーナービット ボーズ面

                コーナービット ハギ合わせオスビット

                コーナービット ハギ合わせオスビット

                  コーナービット 目地払

                  コーナービット 目地払

                    メーカー 大日商 大日商 大日商 大日商 大日商 大日商 大日商 大日商 大日商
                    通常価格 6,000円 8,160円 6,825円 6,522円 7,800円 8,462円 9,360円 10,783円 4,920円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   10日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                    商品タイプ カサ付面取 角面 V溝ビット 両偏心トリマー アリ錐 ギンナン面 ボーズ面 ハギ合せオスビット -
                    用途 トリマー用 - トリマー用 トリマー用 トリマー用 - - トリマー用 トリマー用
                    E(mm) 10 - - - 8 - - 17 -
                    S(mm) 6 - - - 6 - - 6 -
                    入数 12 - 10 1 12 - 1 10 12

                    コーナービット カサ付面取のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                    面取りに使用
                    評価 5.0満足度:5.02023/02/26
                    切れ味が違います。抵抗がほとんどありません。使ったビットの中では上位に位置すると思えるくらい扱いやすいです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    飾り面取りの加工に
                    評価 5.0満足度:5.02019/02/28
                    カサ付き(ベアリング内の異物混入防止)と他のメーカーにはない
                    機能を備えています。品質はとても良く、切れ味は抜群です。
                    角度も数種類あるので、好みの飾り面取りが出来ると思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました