(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーバーソーブレード木工用【3個入り】

セーバーソーブレード木工用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,289円
税込単価
1,418円

【用途】木材の切断作業に使用できます。【特長】火花を出さず安全で確実な切断がで...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    9
  • 刃先材質:
    SK(合金鋼)
  • 用途:
    木材
  • 有効刃長(mm):
    140
  • 厚み(mm):
    0.9
  • 幅(mm):
    19
  • 適応板厚(mm):
    75
  • シャンク形状:
    全機種に取付可能

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
入数(本)
トラスココード
質量(g)
材質1
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-5010

160
3
288-2388
65.000
工具鋼
4985572003177

2パック

3個入り

1,289( 1,418円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
木材の切断作業に使用できます。
【特長】
火花を出さず安全で確実な切断ができます。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

K-5010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード木工用の型番K-5010のページです。
型番K-5010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーバーソーブレード木工用

セーバーソーブレード木工用

    セーバーソーブレード(鉄工用)

    セーバーソーブレード(鉄工用)

      バイメタルセーバーソーブレード

      バイメタルセーバーソーブレード

        マキタ レシプロソーブレード

        マキタ レシプロソーブレード

          セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

          セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

            レシプロソーブレード 用途:木工

            レシプロソーブレード 用途:木工

              レシプロソー刃 6641681

              レシプロソー刃 6641681

                メーカー 河部精密工業 トラスコ中山 河部精密工業 マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ リョービ
                通常価格 1,289円 1,859円 1,774円 1,900円 5,061円 3,700円 3,167円
                通常出荷日 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                山数 9 24 - 6 - 24 24
                刃先材質 SK(合金鋼) バイメタル - - バイメタル - バイメタル
                用途 木材 鉄鋼 鉄パイプ / ステンレスパイプ 鉄鋼 - 木工 鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
                有効刃長(mm) 140 130 - - - - 75
                厚み(mm) 0.9 0.9 - 1 - 1 -

                セーバーソーブレード木工用のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました