(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気式ミニグラインダ空神(レバー式・スロットル式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空気式ミニグラインダ空神(レバー式・スロットル式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
33,224円
税込価格
36,546円

空気式の58・75mm兼用グラインダ。【特長】・砥石径58・75mm対応のエア...

詳細情報を確認する

  • 適応砥石寸法(外径)(mm):
    58/75
  • 無負荷回転数(rpm):
    12,500
  • 空気消費量(m³/min):
    0.54
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 適応砥石寸法(厚み)(mm):
    3.5/4
  • 適応砥石寸法(内径)(mm):
    9.53
  • 全長(mm):
    160
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 動力源:
    空気
  • 本体握り部分径(mm):
    36
  • 騒音(dB):
    85
  • 付属品:
    58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mmホイルナット(本体に装着)、75mmホイルナット、75mmホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付R1/4)、オイル(20ml)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

徹底したスリム化と軽量化で、狭いところも楽々作業

徹底したスリム化と軽量化で、狭いところも楽々作業!

空気式ミニグラインダ空神の外観

スロットル式

スロットル式

レバー式

レバー式

空気式ミニグラインダ空神の特長

スピンドルロック装着:砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使わず、安定して砥石交換が可能。
ハイパワーで高トルク仕様:ガンガン削っても止まりにくい。
コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ:今まであきらめていた所にも届く。超軽量だから負担も少ない。
ハイパワーでも静か:消音フィルターを備えているから、ハイパワーでも静か。

使用事例

スカラップ部の溶接巻き線部に使用。 ヘッドが小さく、狭小部の研削を効率的に行うことができる。 (使用砥石:ミニスーパーグリーン)

使用事例

この商品の寸法図

寸法図

部品一覧・各部名称図

部品一覧・各部名称図

製品仕様

品番スロットル式:GR-M58(75)KS
レバー式:GR-M58(75)KL
砥石寸法58×3.5×9.53 mm
75×4×9.53 mm
使用圧力0.6 MPa(6kgf/cm2
空気消費量0.54 m3/min
無負荷回転数12,500 min-1
本体質量
※58mm用保護カバー
およびホイルナット
装着時
スロットル式:0.54 kg
レバー式:0.59 kg
全長160 mm
本体握り部分径36 mm
スイッチ方式スロットル / レバー
騒音85 dB

使用上のご注意

砥石径50mm以上の研削砥石を使用する場合、必ずGR-M58(75)KS又はGR-M58(75)KLとミニスーパーグリーンで使用してください。
ご使用の際は、必ず付属の取扱説明書をお読みください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
スイッチ方式
トラスココード
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レバー式
470-6331
590

1個

33,224( 36,546円 )

1日目

スロットル式
470-6340
540

1個

33,224( 36,546円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

空気式の58・75mm兼用グラインダ。
【特長】
・砥石径58・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。
・スパナを使わず、安定して砥石交換が可能です。
・ガンガン削っても止まりにくい。
・コンパクトボディで、今まであきらめていた所にも届きます。
・超軽量だから負担も少ない。
・消音フィルターを備えているから、ハイパワーでも静かです。
【用途】
・狭小部の研削、研磨に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気式ミニグラインダ空神(レバー式・スロットル式)

空気式ミニグラインダ空神(レバー式・スロットル式)

    ディスクグラインダー SI-2500

    ディスクグラインダー SI-2500

      空気式グラインダ マイトン

      空気式グラインダ マイトン

        ディスクグラインダー SI-2600L

        ディスクグラインダー SI-2600L

          ディスクグラインダー SI-2505L

          ディスクグラインダー SI-2505L

            エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

            エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

              アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

              アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

                強力消音ディスクグラインダ

                強力消音ディスクグラインダ

                  ディスクグラインダ G4-SA

                  ディスクグラインダ G4-SA

                    消音ディスクグラインダ G70-SA

                    消音ディスクグラインダ G70-SA

                      低速高トルクアングルグラインダー

                      低速高トルクアングルグラインダー

                        ロンググラインダー

                        ロンググラインダー

                          Φ100mmロングカットオフツール

                          Φ100mmロングカットオフツール

                            メーカー ニューレジストン 信濃機販 日東工器 信濃機販 信濃機販 ユタニ 不二空機 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 オフィスマイン エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー
                            通常価格 33,224円 34,281円 33,080円 54,241円 45,780円 54,815円 44,016円 38,087円 33,478円 37,246円 31,407円 59,434円 62,457円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目   1日目   3日目   3日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                            適応砥石寸法(外径)(mm) 58/75 100 - 180 125 - - 180 100 180 - 100 100
                            無負荷回転数(rpm) 12,500 11000 - 7000 10000 - - 7500 13000 7500 6000 - -
                            空気消費量(m³/min) 0.54 0.41 - 0.68 0.56 - - 1 0.45 1 0.4 0.9 0.85
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 - 0.6 - - 0.59 0.63 0.6 0.6 0.6 0.6 - -
                            適応砥石寸法(厚み)(mm) 3.5/4 15 - 22 22 - - 6 2~6 6 - 1 1

                            空気式ミニグラインダ空神(レバー式・スロットル式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他メーカーのミニグラインダとの違いはなんですか?
                            A
                            付属品を付け替えることで、砥石径58mmと75mmの2種類に対応している点です。また、スイッチ方式が、スロットル式とレバー式から選択できるのもお客様の使い勝手が向上します。また、高トルク・ハイパワーで、研削作業にも非常に向いています。

                            ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました