(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2刃キー溝用 EKD(OL1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EKD-OL1-8
2刃キー溝用 EKD(OL1) ハイスエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,281円
税込単価
3,609円

刃径許容差が0~-0.02の汎用タイプ2枚刃キー溝用のエンドミルです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

EKD-OL1-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKD-OL1-8

8
12
10
60
80676
200-7321
10

1個

3,281( 3,609円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃径許容差が0~-0.02の汎用タイプ2枚刃キー溝用のエンドミルです。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃キー溝用 EKD(OL1)の型番EKD-OL1-8のページです。
型番EKD-OL1-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2刃キー溝用 EKD(OL1)

2刃キー溝用 EKD(OL1)

    2刃キー溝用 EKD(OL3)

    2刃キー溝用 EKD(OL3)

      2刃キー溝用 EKD(OL2)

      2刃キー溝用 EKD(OL2)

        エンドミル(2刃ステンレス用) SUS-EDS

        エンドミル(2刃ステンレス用) SUS-EDS

          ハイス鋼0.01mm単位刃径指定エンドミル 2枚刃/ショート

          ハイス鋼0.01mm単位刃径指定エンドミル 2枚刃/ショート

            ATコートNEエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長

            ATコートNEエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長

              ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

              ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

                ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

                ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

                  ハイス鋼コーナーCエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                  ハイス鋼コーナーCエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                    TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

                    TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

                      KHB4TS ハイブリッド4枚刃ショート刃

                      KHB4TS ハイブリッド4枚刃ショート刃

                        TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

                        TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

                          ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□

                          ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ ミスミ 三興製作所 ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 2,906円 3,657円 3,120円 3,404円 - 3,564円 3,903円 930円 - 1,240円 4,596円 1,240円 3,608円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート - 非鉄用(CrN) ノンコート ノンコート - 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート

                            2刃キー溝用 EKD(OL1)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EKD-OL1-11
                            EKD-OL1-12
                            EKD-OL1-13
                            EKD-OL1-14
                            EKD-OL1-15
                            EKD-OL1-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            商品コード トラスココード

                            4,146円

                            ( 4,561円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -1115127080681-

                            4,146円

                            ( 4,561円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -1215127080682-

                            5,085円

                            ( 5,594円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101315127580683200-7380

                            5,085円

                            ( 5,594円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -1415167580684-

                            5,236円

                            ( 5,760円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101515167580685200-7410

                            3,575円

                            ( 3,933円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10912106580678200-7339

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました