(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VコーティングXPMエンドミル(2刃キー溝用) V-XPM-EKD(OL1)

型番:V-XPM-EKD-OL1-10
VコーティングXPMエンドミル(2刃キー溝用) V-XPM-EKD(OL1) OSG ハイスエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,318円
税込単価
8,050円

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMのキー溝加工用エンドミル

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

V-XPM-EKD-OL1-10 解除

Loading...

カタログを表示

V-XPM-EKD-OL1-10の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み工具材質粉末ハイス
被削材一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○]ねじれ角弱ネジレ(1~29°)
標準/追加工区分メーカー標準品刃径(mm)10
刃数(枚)2刃長(mm)15
シャンク径(mm)10全長(mm)65
商品コード83780CADデータ有無(2D/3D)2D/3D
コーティング詳細Vコーティング - -

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-XPM-EKD-OL1-10

10
15
10
65
83780

1個

7,318( 8,050円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMのキー溝加工用エンドミル

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VコーティングXPMエンドミル(2刃キー溝用) V-XPM-EKD(OL1)の型番V-XPM-EKD-OL1-10のページです。
型番V-XPM-EKD-OL1-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VコーティングXPMエンドミル(2刃キー溝用) V-XPM-EKD(OL1)

VコーティングXPMエンドミル(2刃キー溝用) V-XPM-EKD(OL1)

    2刃キー溝用 EX-TIN-EKD(OH1)

    2刃キー溝用 EX-TIN-EKD(OH1)

      2刃キー溝用 EX-TIN-EKD(OL1)

      2刃キー溝用 EX-TIN-EKD(OL1)

        ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□

        ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□

          VコーティングXPMエンドミル(2刃ミディアム形) V-XPM-EDN

          VコーティングXPMエンドミル(2刃ミディアム形) V-XPM-EDN

            ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□

            ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□

              VコーティングXPMエンドミル(2刃座ぐり加工用) VP-ZDS

              VコーティングXPMエンドミル(2刃座ぐり加工用) VP-ZDS

                メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー
                通常価格 5,752円 3,593円 3,593円 4,977円 4,735円 4,595円 5,698円
                通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                工具材質 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°)
                標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                VコーティングXPMエンドミル(2刃キー溝用) V-XPM-EKD(OL1)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                V-XPM-EKD-OL1-11
                V-XPM-EKD-OL1-12
                V-XPM-EKD-OL1-3
                V-XPM-EKD-OL1-4
                V-XPM-EKD-OL1-5
                V-XPM-EKD-OL1-6
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                刃径
                (mm)
                刃長
                (mm)
                シャンク径
                (mm)
                全長
                (mm)
                商品コード

                9,104円

                ( 10,014円 )
                1個 -

                1日目

                1115127083781

                9,104円

                ( 10,014円 )
                1個 -

                1日目

                1215127083782

                5,752円

                ( 6,327円 )
                1個 あり

                1日目

                3565083766

                5,752円

                ( 6,327円 )
                1個 -

                1日目

                4686083768

                5,752円

                ( 6,327円 )
                1個 あり

                1日目

                5886083770

                5,752円

                ( 6,327円 )
                1個 あり

                1日目

                61086083772
                型番
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                刃径
                (mm)
                刃長
                (mm)
                シャンク径
                (mm)
                全長
                (mm)
                商品コード

                ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト