(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラシモーター用 カールコード 2m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラシモーター用 カールコード 2m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,739円
税込単価
4,113円

【特長】コード長さ(m):2m質量(g):49モーター差込部のサイズ:直径22...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 質量(g):
    49
  • 適合規格:
    CE,PSE
  • コード長さ(m):
    2m

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCC

1個

3,739( 4,113円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
コード長さ(m):2m
質量(g):49
モーター差込部のサイズ:直径22mm、厚み9mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシモーター用 カールコード 2mの型番MCCのページです。
型番MCCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラシモーター用 カールコード 2m

ブラシモーター用 カールコード 2m

    ナカニシ E3000シリーズコントローラ 100V(8421)

    ナカニシ E3000シリーズコントローラ 100V(8421)

      ナカニシ E3000シリーズコントローラ 200V(8422)

      ナカニシ E3000シリーズコントローラ 200V(8422)

        チーゼルワイス用 剥離刃

        チーゼルワイス用 剥離刃

          精密電動マイクログラインダ用コントローラ DCR

          精密電動マイクログラインダ用コントローラ DCR

            C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3

            C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3

              チーゼルワイス用 木彫刃

              チーゼルワイス用 木彫刃

                セラミック刃

                セラミック刃

                  エコグランデ コントローラ

                  エコグランデ コントローラ

                    ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

                    ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

                      高級手打刃 R4シリーズ

                      高級手打刃 R4シリーズ

                        ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

                        ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

                          高級手打刃 F409/F415

                          高級手打刃 F409/F415

                            メーカー アルゴファイルジャパン ナカニシ ナカニシ 東京オートマック E-FORCE ミニター 東京オートマック 東京オートマック アルゴファイルジャパン 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック
                            通常価格 3,739円 145,875円 136,271円 556円 44,685円 4,274円 6,350円 8,008円 45,057円 1,306円 3,500円 1,197円 3,500円
                            通常出荷日 6日目   39日目   1日目   7日目   19日目   1日目~   7日目   7日目   5日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 関連品 - - 関連品 関連品 - 関連品 - 関連品 関連品 関連品 - 関連品
                            質量(g) 49 - - - - - - - 2400 - - - -
                            適合規格 CE,PSE - - - - - - - CE,PSE - - - -
                            コード長さ(m) 2m - - - - - - - - - - - -

                            ブラシモーター用 カールコード 2mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました