(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スターP30 ハンドピース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スターP30 ハンドピース

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,974円
税込価格
27,471円

デザイン性に優れたMax33,000min-1の軽量ブラシモーター。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 無負荷回転数(min-1):
    0~33000
  • 全長(mm):
    143
  • 外径(mm):
    25
  • モータータイプ:
    ブラシタイプ
  • 最大トルク(N・cm):
    3.9
  • 質量(g):
    148
  • 適合規格:
    CE,PSE
  • コード長さ(m):
    2.0(ハンドピース)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

色:ホワイト

 

色:ピンク

商品情報を表示

型番リスト

型番
装着コレット(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.35
ホワイト

1個

24,974( 27,471円 )

6日目

3
ホワイト

1個

24,974( 27,471円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デザイン性に優れたMax33,000min-1の軽量ブラシモーター。
【特長】
・高品質・ポップなデザイン!
・静かで振動も少ないスムーズな操作を実現!
・角度調整可能な組み込み式のハンドピースホルダーと、便利なビットスタンドを装備しました。
・人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業にサポートします。
・カラーは、ホワイトとブラックの2色をラインナップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スターP30 ハンドピース

スターP30 ハンドピース

    電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

    電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

      エコグランデ トルクハンドピース

      エコグランデ トルクハンドピース

        エコグランデ ストロングセット

        エコグランデ ストロングセット

          超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

          超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

            エコグランデ トルクセット

            エコグランデ トルクセット

              マキシマ80 トルクハンドピース

              マキシマ80 トルクハンドピース

                電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

                電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

                  ミニエイトスタンダードユニット

                  ミニエイトスタンダードユニット

                    エコグランデ フットスイッチ

                    エコグランデ フットスイッチ

                      エコグランデ ストロングハンドピース

                      エコグランデ ストロングハンドピース

                        リューター ミニペン LP-120

                        リューター ミニペン LP-120

                          メーカー アルゴファイルジャパン 浦和工業 アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン ナカニシ アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン 浦和工業 日本精密機械工作 アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン 日本精密機械工作
                          通常価格 24,974円 33,381円 42,000円 75,808円 44,241円 70,637円 23,228円 7,006円 56,718円 9,727円 42,000円 63,505円
                          通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目~   1日目   6日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   5日目~   1日目~  
                          商品タイプ 本体 - 本体 セット 本体 セット 本体 関連品 本体 関連品 本体 セット
                          種類 回転式 - 回転式 回転式 - 回転式 回転式 - - - 回転式 -
                          無負荷回転数(min-1) 0~33000 - 0~50000 - - 0~50000 0~35000 - - - 1000~40000 4,000~35,000
                          全長(mm) 143 - - - - - 150 - - - 161 -
                          外径(mm) 25 - 27 28 - 27 26 - - - 27 -

                          スターP30 ハンドピースのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました