(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マキシマ80 スリムハンドピース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PHP40-3
マキシマ80 スリムハンドピース マキシマ80 スリムハンドピース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,196円
税込単価
26,616円

強力NDマグネット採用max40,000min⁻¹のスリムタイプブラシハンドピ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 無負荷回転数(min-1):
    0~40000
  • 全長(mm):
    145
  • 外径(mm):
    26
  • モータータイプ:
    ブラシタイプ
  • 最大トルク(N・cm):
    6
  • 質量(g):
    170
  • 適合規格:
    CE,PSE
  • コード長さ(m):
    1.5(ハンドピース)

型番

PHP40-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

PHP40-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
装着コレット(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHP40-3

3

1個

24,196( 26,616円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力NDマグネット採用max40,000min⁻¹のスリムタイプブラシハンドピース

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マキシマ80 スリムハンドピースの型番PHP40-3のページです。
型番PHP40-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マキシマ80 スリムハンドピース

マキシマ80 スリムハンドピース

    エコグランデ トルクハンドピース

    エコグランデ トルクハンドピース

      エコグランデ ストロングハンドピース

      エコグランデ ストロングハンドピース

        マキシマ80 トルクハンドピース

        マキシマ80 トルクハンドピース

          ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

          ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

            コレットチャック TPH65

            コレットチャック TPH65

              スイングラスター アタッチメント

              スイングラスター アタッチメント

                “ロータリーハンドピース”

                “ロータリーハンドピース”

                  スターP30 ハンドピース

                  スターP30 ハンドピース

                    小型ペンタイプツールPT-αII

                    小型ペンタイプツールPT-αII

                      エレクターE-max スタンダードモータ

                      エレクターE-max スタンダードモータ

                        電動グラインダー ロータリー (一体形)

                        電動グラインダー ロータリー (一体形)

                          電動グラインダー(最大トルク550g・cm)

                          電動グラインダー(最大トルク550g・cm)

                            メーカー アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン ナカニシ アルゴファイルジャパン ナカニシ 浦和工業 アルゴファイルジャパン アズワン ナカニシ 浦和工業 浦和工業
                            通常価格 24,196円 42,000円 42,000円 23,228円 46,420円 5,468円 56,054円 43,766円 24,974円 13,705円 71,021円 41,646円 44,404円
                            通常出荷日 5日目~   6日目   5日目~   5日目~   1日目   5日目   1日目   2日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 関連品 本体 - 本体 - 関連品 本体 本体
                            種類 回転式 回転式 回転式 回転式 前後運動式 - 左右運動式 - 回転式 - - - -
                            無負荷回転数(min-1) 0~40000 0~50000 1000~40000 0~35000 - - - - 0~33000 - - 2000~20000 3500~35000
                            全長(mm) 145 - 161 150 85.4 - 87 144.5 143 - - - -
                            外径(mm) 26 27 27 26 15 - 17.5 27.5 25 - - - -

                            マキシマ80 スリムハンドピースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PHP40-2.35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            装着コレット
                            (mm)

                            27,108円

                            ( 29,819円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2.35

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました