(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコグランデ ストロングハンドピース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコグランデ ストロングハンドピース

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
42,000円 ~ 46,647円  特別価格 
税込価格
46,200円 ~ 51,312円  特別価格 

max40,000min⁻¹の高トルクブラシレスハンドピース【特長】・ハンドピ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 無負荷回転数(min-1):
    1000~40000
  • 全長(mm):
    161
  • 外径(mm):
    27
  • モータータイプ:
    ブラシレスタイプ
  • 最大トルク(N・cm):
    8.5
  • 質量(g):
    238
  • 適合規格:
    CE,PSE
  • コード長さ(m):
    1.5(ハンドピース)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低回転域から強トルクを発生させるストロングタイプ

  • 最大トルク:8.5Ncm
  • 寸法:φ28mm(最大)×L162mm
  • 最大出力:230W
  • 重量:238g
  • コード長:1,500mm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
装着コレット(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.35

1個

46,647円

43,484

( 47,832円 )

5日目

3

1個

42,000( 46,200円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

max40,000min⁻¹の高トルクブラシレスハンドピース

【特長】
・ハンドピースにはφ2.34mmのコレットチャックが標準装備

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコグランデ ストロングハンドピース

エコグランデ ストロングハンドピース

    エコグランデ トルクハンドピース

    エコグランデ トルクハンドピース

      エコグランデ フットスイッチ

      エコグランデ フットスイッチ

        電動グラインダー用フットスイッチ(クイックストップ回路あり)

        電動グラインダー用フットスイッチ(クイックストップ回路あり)

          コレットチャック CHGグループ

          コレットチャック CHGグループ

            ミニモ ベルトアーム H82

            ミニモ ベルトアーム H82

              エレクターE-max スタンダードモータ

              エレクターE-max スタンダードモータ

                ミニタージェット2 UM-JET-2

                ミニタージェット2 UM-JET-2

                  超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

                  超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

                    形削りナイフ

                    形削りナイフ

                      デフレクター

                      デフレクター

                        エコグランデ ストロングセット

                        エコグランデ ストロングセット

                          リューターフットコントローラー

                          リューターフットコントローラー

                            メーカー アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン 浦和工業 ナカニシ ミニター ナカニシ アズワン ナカニシ DREMEL DREMEL アルゴファイルジャパン 日本精密機械工作
                            通常価格 42,000円 42,000円 9,727円 4,802円 5,541円 10,298円 71,021円 75,335円 44,241円 980円 800円 75,808円 16,400円
                            通常出荷日 5日目~   6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 本体 関連品 関連品 セット 関連品
                            種類 回転式 回転式 - - - - - - - - - 回転式 -
                            無負荷回転数(min-1) 1000~40000 0~50000 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 161 - - - 39 - - - - - - - -
                            外径(mm) 27 27 - - - - - - - - - 28 -

                            エコグランデ ストロングハンドピースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            自作部品の精密加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/22
                            ハンドピースは少し重く感じられますが、名前の通りトルクがあり、各種加工に安心して活用できる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/03
                            トルクがあって、比較的安価に買えて重宝しています。壊れにくいのも嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました