(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エコグランデ ストロングセット
  • 数量スライド割引

エコグランデ ストロングセット (レビュー)

通常価格(税別)
75,808円
税込価格
83,389円
通常出荷日
5日目~
低速からMax40,000min-1の高回転までハイパワー・高トルクを実現!!
トルクフルなブラシレスモーターを採用し作業性がUP!!
【特長】
・大人気ブラシレスモーターエコグランデに待望のトルク強化型ハンドピースが追加!
・高速でハイパワー、低速からトルク、軽量タイプ等研磨作業から切削まで用途によってハンドピースが選択できる、ブラシレスモーターの決定版!

エコグランデ ストロングセットのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    精密部品試作品の切削加工
    評価 5.0満足度:5.02020/01/09
    トルクがあり安定して作業でき、また回転数も可変式で、特に低速が調整できることが重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコグランデ ストロングセット

エコグランデ ストロングセット

    エコグランデ トルクセット

    エコグランデ トルクセット

      ファインベルトサンダー アタッチメント

      ファインベルトサンダー アタッチメント

        イーマックスエボリューション トルクモータ

        イーマックスエボリューション トルクモータ

          電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

          電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

            電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型

            電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型

              エコグランデ トルクハンドピース

              エコグランデ トルクハンドピース

                90°アングル アタッチメント EIC-300

                90°アングル アタッチメント EIC-300

                  モーター 低速型

                  モーター 低速型

                    マキシマ80トルクハンドピース

                    マキシマ80トルクハンドピース

                      ラスター アタッチメント

                      ラスター アタッチメント

                        スタンダードロータリー 低速型

                        スタンダードロータリー 低速型

                          エコグランデ ストロングハンドピース

                          エコグランデ ストロングハンドピース

                            メーカー アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン ナカニシ ナカニシ 浦和工業 浦和工業 アルゴファイルジャパン ナカニシ ミニター アルゴファイルジャパン ナカニシ ミニター アルゴファイルジャパン
                            通常価格 75,808円 70,637円 51,301円 55,116円 33,381円 25,920円 42,000円 34,631円 31,838円 29,453円 80,215円 60,286円 42,000円
                            通常出荷日 5日目~   6日目   8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   5日目~  
                            商品タイプ セット セット 本体 関連品 - 本体 本体 本体 関連品 - 本体 本体 本体
                            種類 回転式 回転式 - - - - 回転式 ハンドピース 回転式 - 前後運動式 回転式 回転式
                            外径(mm) 28 27 - - - - 27 - - 26 - 33 27
                            モータータイプ ブラシレスタイプ ブラシレスタイプ - - - - ブラシレスタイプ - - - - - ブラシレスタイプ
                            最大トルク(N・cm) 8.5 7.6 - - - - 7.6 - - - - - 8.5

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。