(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10FWHNSB0360-TH
鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(10D) 10FWHNSB□□□□-TH ハイスドリル

鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(10D) 10FWHNSB□□□□-TH 10FWHNSB0360-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,282円
税込単価
26,710円

鋳鉄加工に最適です。新刃型形状を採用凹状刃型と特殊外周コーナ形状の効果で摩耗を...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    135
  • 有効加工深さ(mm):
    ~10
  • 工具材質(詳細):
    超硬合金
  • コーティング・表面処理(詳細):
    THコート
  • 被削材(詳細):
    鋳鉄
  • シンニング詳細:

型番

10FWHNSB0360-TH 解除

Loading...

10FWHNSB0360-TH の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

鋳鉄の穴加工に抜群の性能!!
高能率、長寿命加工で加工費を削減! 環境に優しいMQL(ミスト)加工に最適!

  • 新刃型形状を採用

    凹状刃型と特殊外周コーナ形状の効果で摩耗を抑制。
    貫通穴の耐チッピングにも効果的。

  • 特殊溝形状で切りくずをスムーズに排出
  • Wマージンでがっちりガイド

    加工中の工具の挙動を安定させ、安定加工

  • 摩耗や酸化に強いTHコートを採用
  • 高精度シャンク・焼きバメもOK
 
鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(10D) 10FWHNSB□□□□-TH 加工素材
鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(10D) 10FWHNSB□□□□-TH 加工用途

加工用途

 

外形図

鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(10D) 10FWHNSB□□□□-TH 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

切削加工方法

鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(10D) 10FWHNSB□□□□-TH 切削加工方法

使用事例

深穴もスイスイ

鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(10D) 10FWHNSB□□□□-TH 工具直径の30倍の深穴を高能率加工、送り即4000mm/minの超高能率深穴加工例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(10D) 10FWHNSB□□□□-TH 標準切削条件表

【切削条件の選定について】

(1)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2)この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(3)この内部クーラント切削条件基準は水溶性切削油剤を使用する場合のものです。又φ5.0以下はクーラント圧は2.0MPa以上必要です。
(4)工具直径の10~20倍の穴加工の送り量は工具径の7.0%以下を、20~30倍は工具径の6.0%以下を目安にご使用ください。
(5)MQL(ミスト)加工の場合はミスト装置や工具からの吐出量により切削速度を下げないと加工できない場合があります。
(6)工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。
(7)油性の切削油剤を使用する場合は切削速度下限値の70%を目安にご使用ください。
(8)条件表よりも低い回転数で使用することもできます。

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
(2)鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意
(1)ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
(4)切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
(5)工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意
(1)再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
(2)工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
(3)本製品には特定化学物質に指定された コバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10FWHNSB0360-TH

3.6
52
101
4
-0.036~-0.02
-

1個

24,282( 26,710円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳鉄加工に最適です。
新刃型形状を採用
凹状刃型と特殊外周コーナ形状の効果で摩耗を抑制。
貫通穴の耐チッピングにも効果的。
特殊溝形状で切りくずをスムーズに排出。
摩耗や酸化に強いTHコートを採用。
高精度シャンク・焼きバメもOK

カタログ

 

Loading...

10FWHNSB0360-THで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(10D) 10FWHNSB□□□□-THの型番10FWHNSB0360-THのページです。
型番10FWHNSB0360-THに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(10D) 10FWHNSB□□□□-TH

鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(10D) 10FWHNSB□□□□-TH

    超硬OHノンステップボーラー20D 20WHNSB□□□□-TH

    超硬OHノンステップボーラー20D 20WHNSB□□□□-TH

      アルミ用超硬OHノンステップボーラー(20D) 20WHNSB□□□□-SD

      アルミ用超硬OHノンステップボーラー(20D) 20WHNSB□□□□-SD

        アルミ用超硬OHノンステップボーラー(25D) 25WHNSB□□□□-SD

        アルミ用超硬OHノンステップボーラー(25D) 25WHNSB□□□□-SD

          超硬OHノンステップボーラー8D 08WHNSB□□□□-TH

          超硬OHノンステップボーラー8D 08WHNSB□□□□-TH

            鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(20D) 20FWHNSB□□□□-TH

            鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(20D) 20FWHNSB□□□□-TH

              超硬OHノンステップボーラー15D 15WHNSB□□□□-TH

              超硬OHノンステップボーラー15D 15WHNSB□□□□-TH

                アルミ用超硬OHノンステップボーラー(15D) 15WHNSB□□□□-SD

                アルミ用超硬OHノンステップボーラー(15D) 15WHNSB□□□□-SD

                  鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(15D) 15FWHNSB□□□□-TH

                  鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(15D) 15FWHNSB□□□□-TH

                    鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(5D) 05FWHNSB□□□□-TH

                    鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(5D) 05FWHNSB□□□□-TH

                      SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH

                      SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH

                        超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH

                        超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH

                          UTDLX UTミクロコート ユニマックスドリル ロング刃

                          UTDLX UTミクロコート ユニマックスドリル ロング刃

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール
                            通常価格 21,804円 20,774円 24,939円 26,117円 13,543円 27,520円 18,014円 21,634円 23,701円 12,087円 17,725円 16,525円 3,027円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 鋳鉄 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 -
                            油穴(オイルホール) - -

                            鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(10D) 10FWHNSB□□□□-THのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10FWHNSB0330-TH
                            10FWHNSB0340-TH
                            10FWHNSB0350-TH
                            10FWHNSB0370-TH
                            10FWHNSB0380-TH
                            10FWHNSB0390-TH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 直径公差
                            (mm)
                            トラスココード

                            23,998円

                            ( 26,398円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.346944-0.036~-0.02-

                            23,998円

                            ( 26,398円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.446944-0.036~-0.02-

                            21,804円

                            ( 23,984円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.546944-0.036~-0.02-

                            24,282円

                            ( 26,710円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.7521014-0.036~-0.02-

                            24,282円

                            ( 26,710円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.8521014-0.036~-0.02-

                            24,282円

                            ( 26,710円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.9521014-0.036~-0.02-

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました